(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ใช้สำหรับรองรับท่อ ·เลือกกระบวนการชุบผิวเป็นไตรวาเลนท์โครเมตได้
รหัสสินค้า |
---|
HGA1 |
HGA2 |
HGA3 |
HGAS1 |
HGAS2 |
HGAS3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 295.75 | PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [เหล็กกล้า] SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 50 | |
฿ 332.15 | PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | [เหล็กกล้า] SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 75 | |
฿ 354.90 | PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | [เหล็กกล้า] SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 100 | |
฿ 364.00 ฿ 167.22 | PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | SUS304 | ไม่ | 50 | ||
฿ 377.65 | PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SUS304 | ไม่ | 75 | |
฿ 386.75 | PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SUS304 | ไม่ | 100 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สินค้าที่เกี่ยวข้อง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง