(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์เสริมสำหรับท่อ
รหัสสินค้า |
---|
TGA1 |
TGA1S |
TGA2 |
TGA3 |
TGAS1 |
TGAS1S |
TGAS2 |
TGAS3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 24.57 | PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | [เหล็กกล้า] SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | 60 | |
฿ 17.75 | PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | [เหล็กกล้า] SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | 50 | |
฿ 25.94 | PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | [เหล็กกล้า] SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | 80 | |
฿ 30.03 | PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | [เหล็กกล้า] SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | 100 | |
฿ 104.65 | PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | SUS304 | ไม่ | 60 | |
฿ 81.90 | PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | SUS304 | ไม่ | 50 | |
฿ 113.75 | PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | SUS304 | ไม่ | 80 | |
฿ 131.95 | PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | SUS304 | ไม่ | 100 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สินค้าที่เกี่ยวข้อง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง