(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ข้อต่อฟิตติ้ง นี้สามารถขยายความยาวของ ข้อต่อฟิตติ้ง [ของไหล ที่ใช้] การไหลเป็นจังหวะ / การไหลคงที่ / อากาศ
ชนิด | [ M ]วัสดุ | [ S ] กระบวนการชุบผิว | ความดันขณะใช้งานสูงสุด | |||||
เกลียว เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ปลาย เกลียวนอก นอกทั้งสองข้าง | ปลาย ตัวเมีย ในทั้งสองข้าง | ||||||
เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่อลด | เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่อลด | เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่อลด | |||
— | EXTGBD | EXMGB | — | — | — | เหล็กกล้าสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | แบล็ค ออกไซด์ | 20.6 เมกะปาสคาล |
EXTG | EXTGD | EXMG | — | EXFG | EXFGD | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
EXTGS | EXTGSD | EXMGS | EXMGSD | EXFGS | EXFGSD | SUS303 | — |
รหัสสินค้า | — | T1 | — | L |
EXTG3 EXTGSD4 | — | 3 | — — | 30 40 |
รหัสสินค้า | เลือก L | R/rc (PT)/ M (หยาบ) T1 / T2 | B | (C) | d | ราคาต่อหน่วย | ||||||||
ชนิด | ลำดับที่ | EXTG | EXTGS | |||||||||||
เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน EXTG EXTGS | 1 | 20 | 25 | 30 | 1/8 | 14 | 16.2 | 4.5 | ||||||
2 | 25 | 30 | 35 | 1/4 | 19 | 21.9 | 6.5 | |||||||
3 | 30 | 35 | 40 | 3/8 | 24 | 27.7 | 9.0 | |||||||
4 | 35 | 40 | 45 | 1/2 | 27 | 31.2 | 10.0 | |||||||
5 | 15 | 20 | M5 | 8 | 9.2 | 2.0 |
■ ID เธรด เกลียวนอก/ ตัวเมีย
T1 | d |
M5 | 2.0 (3.0) |
R1/8 | 4.5 |
R1/4 | 6.5 |
R3/8 | 9.0 |
R1/2 | 10.0 |
T1 | d |
NPT1/8 | 4.5 |
NPT1/4 | 6.5 |
NPT3/8 | 9.0 |
NPT1/2 | 10.0 |
รหัสสินค้า | M (หยาบ)/ R (PT)/ การเลือก NPT | L การเลือก | Rc (PT) T2 | B | (C) | ราคาต่อหน่วย | ||||||||
ชนิด | ลำดับที่ | T1 | EXTGBD | EXTGD | EXTGSD | |||||||||
ข้อต่อลด EXTGBD EXTGD EXTGSD | 1 | 5 (M5)1 N (NPT1/8) | 20 | 25 | 30 | 1/8 | 14 | 16.2 | ||||||
2 | 1 (1/8)2 N (NPT1/4) | 25 | 30 | 35 | 1/4 | 19 | 21.9 | |||||||
3 | 1 (1/8) 2 (1/4)3 N (NPT3/8) | 30 | 35 | 40 | 3/8 | 24 | 27.7 | |||||||
4 | 2 (1/4)3 (3/8)4 N (NPT1/2) | 35 | 40 | 45 | 1/2 | 27 | 31.2 |
T1 | ℓ |
1/8 | 11 |
1/4 | 13 |
3/8 | 15 |
1/2 | 17 |
M5 | 6 |
รหัสสินค้า | L | R (PT)/ M (หยาบ) T1 / T2 | B | (C) | d | ℓ | ราคาต่อหน่วย | |||
ชนิด | ลำดับที่ | การเลือก | EXMGB | EXMG | EXMGS | |||||
เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน EXMGB EXMG EXMGS | 1 | 10 15 20 | 1/8 | 14 | 16.2 | 4.5 | 10 | |||
2 | 1/4 | 19 | 21.9 | 6.5 | 10 | |||||
3 | 3/8 | 24 | 27.7 | 9.0 | 12 | |||||
4 | 1/2 | 27 | 31.2 | 10.0 | 17 | |||||
5 | 5 10 15 | M5 | 8 | 9.2 | 3.0 | 7.5 |
รหัสสินค้า | M (หยาบ)/ R (PT)/ การเลือก NPT | เลือก L | R (PT) T2 | B | (C) | ℓ | d | ราคาต่อหน่วย | |
ชนิด | ลำดับที่ | T1 | |||||||
ข้อต่อลด EXMGSD | 1 | 5 (M5)1 N (NPT1/8) | 10 15 20 | 1/8 | 14 | 16.2 | 10 | 3 | |
2 | 1 (1/8)2 N (NPT1/4) | 1/4 | 19 | 21.9 | 10 | 4.5 | |||
3 | 1 (1/8)2 (1/4)3 N (NPT3/8) | 3/8 | 24 | 27.7 | 12 | 4.5 | |||
4 | 2 (1/4)3 (3/8)4 N (NPT1/2) | 1/2 | 27 | 31.2 | 17 | 6.5 |
รหัสสินค้า | เลือก L | Rc (PT)/ ม (หยาบ) T1 / T2 | B | (C) | d | ราคาต่อหน่วย | ||||||||
ชนิด | ลำดับที่ | EXFG | EXFGS | |||||||||||
เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน EXFG EXFGS | 1 | 20 | 25 | 30 | 1/8 | 14 | 16.2 | 8.2 | ||||||
2 | 25 | 30 | 35 | 1/4 | 19 | 21.9 | 10.9 | |||||||
3 | 30 | 35 | 40 | 3/8 | 24 | 27.7 | 14.4 | |||||||
4 | 35 | 40 | 45 | 1/2 | 27 | 31.2 | 18.0 | |||||||
5 | 15 | 20 | 25 | M5 | 8 | 9.2 | 4.2 |
รหัสสินค้า | M (หยาบ)/ R (PT)/ การเลือก NPT | เลือก L | Rc (PT) T2 | B | (C) | d | ราคาต่อหน่วย | |||||||
ชนิด | ลำดับที่ | T1 | EXFGD | EXFGSD | ||||||||||
ข้อต่อลด EXFGD EXFGSD | 1 | 5 (M5)1 N (NPT1/8) | 20 | 25 | 30 | 1/8 | 14 | 16.2 | 4.2 | |||||
2 | 1 (1/8)2 N (NPT1/4) | 25 | 30 | 35 | 1/4 | 19 | 21.9 | 8.2 | ||||||
3 | 1 (1/8)2 (1/4)3 N (NPT3/8) | 30 | 35 | 40 | 3/8 | 24 | 27.7 | 8.2 | ||||||
4 | 2 (1/4)3 (3/8)4 N (NPT1/2) | 35 | 40 | 45 | 1/2 | 27 | 31.2 | 10.9 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรงเชื่อมต่อ | ชนิดการเชื่อมต่อ | วัสดุ | ค่ากำหนดของเกลียว Rc (PT) หรือ T หรือ T1 หรือ Q หรือ Q1 | ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ (1) | ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ (2) | ค่ากำหนดของเกลียว T2 หรือ Q2 | กระบวนการเตรียมผิว | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 506.64 ฿ 284.02 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | 1 / 8B (6 A) | Rc | - | - | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 20 | ||
฿ 506.64 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | 1 / 8B (6 A) | Rc | - | - | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 25 | |
฿ 506.64 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | 1 / 8B (6 A) | Rc | - | - | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 30 | |
฿ 518.25 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | 1 / 4B (8 A) | Rc | - | - | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 25 | |
฿ 518.25 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | 1 / 4B (8 A) | Rc | - | - | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 30 | |
฿ 518.25 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | 1 / 4B (8 A) | Rc | - | - | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 35 | |
฿ 533.72 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | 3 / 8B (10 A) | Rc | - | - | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 30 | |
฿ 533.72 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | 3 / 8B (10 A) | Rc | - | - | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 35 | |
฿ 533.72 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | 3 / 8B (10 A) | Rc | - | - | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 40 | |
฿ 553.05 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | 1 / 2B (15 A) | Rc | - | - | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 35 | |
฿ 553.05 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | 1 / 2B (15 A) | Rc | - | - | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 40 | |
฿ 553.05 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | 1 / 2B (15 A) | Rc | - | - | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 45 | |
฿ 483.44 ฿ 333.04 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | M5 | M (เกลียวใน) | - | - | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 15 | ||
฿ 483.44 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | M5 | M (เกลียวใน) | - | - | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 20 | |
฿ 483.44 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | M5 | M (เกลียวใน) | - | - | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 25 | |
฿ 522.11 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | 1 / 8B (6 A) | Rc | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 20 | |
฿ 522.11 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | 1 / 8B (6 A) | Rc | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 25 | |
฿ 522.11 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | 1 / 8B (6 A) | Rc | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 30 | |
฿ 522.11 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | 1 / 8B (6 A) | Rc | M (เกลียวใน) | M5 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 20 | |
฿ 522.11 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | 1 / 8B (6 A) | Rc | M (เกลียวใน) | M5 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 25 | |
฿ 522.11 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | 1 / 8B (6 A) | Rc | M (เกลียวใน) | M5 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 30 | |
฿ 607.20 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | 1 / 4B (8 A) | Rc | Rc | 1 / 8B (6 A) | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 25 | |
฿ 607.20 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | 1 / 4B (8 A) | Rc | Rc | 1 / 8B (6 A) | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 30 | |
฿ 607.20 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | 1 / 4B (8 A) | Rc | Rc | 1 / 8B (6 A) | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 35 | |
฿ 607.20 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | 1 / 4B (8 A) | Rc | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 25 | |
฿ 607.20 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | 1 / 4B (8 A) | Rc | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 30 | |
฿ 607.20 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | 1 / 4B (8 A) | Rc | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 35 | |
฿ 680.68 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | 3 / 8B (10 A) | Rc | Rc | 1 / 8B (6 A) | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 30 | |
฿ 680.68 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | 3 / 8B (10 A) | Rc | Rc | 1 / 8B (6 A) | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 35 | |
฿ 680.68 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | 3 / 8B (10 A) | Rc | Rc | 1 / 8B (6 A) | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 40 | |
฿ 680.68 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | 3 / 8B (10 A) | Rc | Rc | 1 / 4B (8 A) | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 30 | |
฿ 680.68 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | 3 / 8B (10 A) | Rc | Rc | 1 / 4B (8 A) | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 35 | |
฿ 680.68 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | 3 / 8B (10 A) | Rc | Rc | 1 / 4B (8 A) | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 40 | |
฿ 680.68 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | 3 / 8B (10 A) | Rc | NPT (เกลียวใน) | 3 / 8B (10 A) | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 30 | |
฿ 680.68 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | 3 / 8B (10 A) | Rc | NPT (เกลียวใน) | 3 / 8B (10 A) | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 35 | |
฿ 680.68 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | 3 / 8B (10 A) | Rc | NPT (เกลียวใน) | 3 / 8B (10 A) | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 40 | |
฿ 769.63 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | 1 / 2B (15 A) | Rc | Rc | 1 / 4B (8 A) | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 35 | |
฿ 769.63 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | 1 / 2B (15 A) | Rc | Rc | 1 / 4B (8 A) | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 40 | |
฿ 769.63 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | 1 / 2B (15 A) | Rc | Rc | 1 / 4B (8 A) | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 45 | |
฿ 769.63 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | 1 / 2B (15 A) | Rc | Rc | 3 / 8B (10 A) | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 35 | |
฿ 769.63 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | 1 / 2B (15 A) | Rc | Rc | 3 / 8B (10 A) | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 40 | |
฿ 769.63 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | 1 / 2B (15 A) | Rc | Rc | 3 / 8B (10 A) | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 45 | |
฿ 769.63 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | 1 / 2B (15 A) | Rc | NPT (เกลียวใน) | 1 / 2B (15 A) | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 35 | |
฿ 769.63 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | 1 / 2B (15 A) | Rc | NPT (เกลียวใน) | 1 / 2B (15 A) | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 40 | |
฿ 769.63 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | 1 / 2B (15 A) | Rc | NPT (เกลียวใน) | 1 / 2B (15 A) | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 45 | |
฿ 545.32 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [สเตนเลส] SUS303 | 1 / 8B (6 A) | Rc | - | - | ไม่ | 20 | |
฿ 545.32 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [สเตนเลส] SUS303 | 1 / 8B (6 A) | Rc | - | - | ไม่ | 25 | |
฿ 545.32 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [สเตนเลส] SUS303 | 1 / 8B (6 A) | Rc | - | - | ไม่ | 30 | |
฿ 618.80 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [สเตนเลส] SUS303 | 1 / 4B (8 A) | Rc | - | - | ไม่ | 25 | |
฿ 618.80 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [สเตนเลส] SUS303 | 1 / 4B (8 A) | Rc | - | - | ไม่ | 30 | |
฿ 618.80 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [สเตนเลส] SUS303 | 1 / 4B (8 A) | Rc | - | - | ไม่ | 35 | |
฿ 692.28 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [สเตนเลส] SUS303 | 3 / 8B (10 A) | Rc | - | - | ไม่ | 30 | |
฿ 692.28 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [สเตนเลส] SUS303 | 3 / 8B (10 A) | Rc | - | - | ไม่ | 35 | |
฿ 692.28 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [สเตนเลส] SUS303 | 3 / 8B (10 A) | Rc | - | - | ไม่ | 40 | |
฿ 773.50 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [สเตนเลส] SUS303 | 1 / 2B (15 A) | Rc | - | - | ไม่ | 35 | |
฿ 773.50 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [สเตนเลส] SUS303 | 1 / 2B (15 A) | Rc | - | - | ไม่ | 40 | |
฿ 773.50 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [สเตนเลส] SUS303 | 1 / 2B (15 A) | Rc | - | - | ไม่ | 45 | |
฿ 498.91 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [สเตนเลส] SUS303 | M5 | M (เกลียวใน) | - | - | ไม่ | 15 | |
฿ 498.91 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [สเตนเลส] SUS303 | M5 | M (เกลียวใน) | - | - | ไม่ | 20 | |
฿ 498.91 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [สเตนเลส] SUS303 | M5 | M (เกลียวใน) | - | - | ไม่ | 25 | |
฿ 572.39 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [สเตนเลส] SUS303 | 1 / 8B (6 A) | Rc | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | ไม่ | 20 | |
฿ 572.39 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [สเตนเลส] SUS303 | 1 / 8B (6 A) | Rc | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | ไม่ | 25 | |
฿ 572.39 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [สเตนเลส] SUS303 | 1 / 8B (6 A) | Rc | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | ไม่ | 30 | |
฿ 572.39 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว | [สเตนเลส] SUS303 | 1 / 8B (6 A) | Rc | M (เกลียวใน) | M5 | ไม่ | 20 | |
฿ 572.39 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว | [สเตนเลส] SUS303 | 1 / 8B (6 A) | Rc | M (เกลียวใน) | M5 | ไม่ | 25 | |
฿ 572.39 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว | [สเตนเลส] SUS303 | 1 / 8B (6 A) | Rc | M (เกลียวใน) | M5 | ไม่ | 30 | |
฿ 684.55 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว | [สเตนเลส] SUS303 | 1 / 4B (8 A) | Rc | Rc | 1 / 8B (6 A) | ไม่ | 25 | |
฿ 684.55 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว | [สเตนเลส] SUS303 | 1 / 4B (8 A) | Rc | Rc | 1 / 8B (6 A) | ไม่ | 30 | |
฿ 684.55 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว | [สเตนเลส] SUS303 | 1 / 4B (8 A) | Rc | Rc | 1 / 8B (6 A) | ไม่ | 35 | |
฿ 684.55 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [สเตนเลส] SUS303 | 1 / 4B (8 A) | Rc | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | ไม่ | 25 | |
฿ 684.55 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [สเตนเลส] SUS303 | 1 / 4B (8 A) | Rc | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | ไม่ | 30 | |
฿ 684.55 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [สเตนเลส] SUS303 | 1 / 4B (8 A) | Rc | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | ไม่ | 35 | |
฿ 765.76 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว | [สเตนเลส] SUS303 | 3 / 8B (10 A) | Rc | Rc | 1 / 8B (6 A) | ไม่ | 30 | |
฿ 765.76 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว | [สเตนเลส] SUS303 | 3 / 8B (10 A) | Rc | Rc | 1 / 8B (6 A) | ไม่ | 35 | |
฿ 765.76 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว | [สเตนเลส] SUS303 | 3 / 8B (10 A) | Rc | Rc | 1 / 8B (6 A) | ไม่ | 40 | |
฿ 765.76 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว | [สเตนเลส] SUS303 | 3 / 8B (10 A) | Rc | Rc | 1 / 4B (8 A) | ไม่ | 30 | |
฿ 765.76 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว | [สเตนเลส] SUS303 | 3 / 8B (10 A) | Rc | Rc | 1 / 4B (8 A) | ไม่ | 35 | |
฿ 765.76 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว | [สเตนเลส] SUS303 | 3 / 8B (10 A) | Rc | Rc | 1 / 4B (8 A) | ไม่ | 40 | |
฿ 765.76 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [สเตนเลส] SUS303 | 3 / 8B (10 A) | Rc | NPT (เกลียวใน) | 3 / 8B (10 A) | ไม่ | 30 | |
฿ 765.76 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [สเตนเลส] SUS303 | 3 / 8B (10 A) | Rc | NPT (เกลียวใน) | 3 / 8B (10 A) | ไม่ | 35 | |
฿ 765.76 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [สเตนเลส] SUS303 | 3 / 8B (10 A) | Rc | NPT (เกลียวใน) | 3 / 8B (10 A) | ไม่ | 40 | |
฿ 959.14 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว | [สเตนเลส] SUS303 | 1 / 2B (15 A) | Rc | Rc | 1 / 4B (8 A) | ไม่ | 35 | |
฿ 959.14 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว | [สเตนเลส] SUS303 | 1 / 2B (15 A) | Rc | Rc | 1 / 4B (8 A) | ไม่ | 40 | |
฿ 959.14 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว | [สเตนเลส] SUS303 | 1 / 2B (15 A) | Rc | Rc | 1 / 4B (8 A) | ไม่ | 45 | |
฿ 959.14 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว | [สเตนเลส] SUS303 | 1 / 2B (15 A) | Rc | Rc | 3 / 8B (10 A) | ไม่ | 35 | |
฿ 959.14 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว | [สเตนเลส] SUS303 | 1 / 2B (15 A) | Rc | Rc | 3 / 8B (10 A) | ไม่ | 40 | |
฿ 959.14 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว | [สเตนเลส] SUS303 | 1 / 2B (15 A) | Rc | Rc | 3 / 8B (10 A) | ไม่ | 45 | |
฿ 959.14 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [สเตนเลส] SUS303 | 1 / 2B (15 A) | Rc | NPT (เกลียวใน) | 1 / 2B (15 A) | ไม่ | 35 | |
฿ 959.14 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [สเตนเลส] SUS303 | 1 / 2B (15 A) | Rc | NPT (เกลียวใน) | 1 / 2B (15 A) | ไม่ | 40 | |
฿ 959.14 | EXTENSION JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [ช่องเสียบ] ตัวเมีย- ตัวเมีย | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [สเตนเลส] SUS303 | 1 / 2B (15 A) | Rc | NPT (เกลียวใน) | 1 / 2B (15 A) | ไม่ | 45 |
กำลังโหลด …
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 20.6 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง