1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้งความดันต่ำ / หัวฉีด

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ข้อต่อฟิตติ้งความดันต่ำ / หัวฉีด
  • ข้อต่อฟิตติ้งความดันต่ำ / หัวฉีด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 50.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด

รายละเอียดสินค้า

[ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ] เกลียว ต่อ เกลียว,ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน / ชนิดเดียวกัน;รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ: หัวฉีด แบบกลม;กระบวนการเตรียมผิว/วัสดุ: SGP พร้อม การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน,หรือ SUS304 ที่ไม่มีการบำบัด

ชนิด[ M ]วัสดุ[ S ] กระบวนการชุบผิว
SGPNPSGPชุบสังกะสีร้อน
SUTNPSUS304

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าL
SGPPS8A
SGPNPR8A


75
รหัสสินค้าR (PT)DLdSGPNPSUTNP
ชนิดลำดับที่SGPNPSUTNPราคาต่อหน่วยอัตราส่วนการลดราคาตามปริมาณการซื้อราคาต่อหน่วยอัตราส่วนการลดราคาตามปริมาณการซื้อ
1 ถึง 9 PC10 ถึง 30 ชิ้น1 ถึง 19 ชิ้น20 ถึง 50 ชิ้น
SGPNP
SUTNP
6 A1/810.5246.56.5 100 130
8 A1/413.8269.29.7 100 120
10 A3/817.32812.713.1 100 130
15 A1/221.73416.115.5 100 150
20 A3/427.23821.621.3 100 160
25 A134.04227.628.1 150 170
32 A1 1/442.75035.735.8 210 240
40 A1 1/248.65041.641.8 240 270
50 A260.55852.953.6 360 390
[ ! ]กรณีสั่งซื้อมากกว่าจำนวนที่ระบุไว้ โปรดขอใบเสนอราคากับ WOS

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SGPNP6A
SGPNP8A
SGPNP10A
SGPNP15A
SGPNP20A
SGPNP25A
SGPNP32A
SGPNP40A
SGPNP50A
SUTNP6A
SUTNP8A
SUTNP10A
SUTNP15A
SUTNP20A
SUTNP25A
SUTNP32A
SUTNP40A
SUTNP50A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรงเชื่อมต่อ วัสดุ ค่ากำหนดของเกลียว Rc (PT) หรือ T หรือ T1 หรือ Q หรือ Q1 กระบวนการเตรียมผิว

฿ 50.05

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-[เหล็กกล้า] SGP1 / 8B (6 A)ชุบสังกะสี

฿ 50.05

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[หัวฉีด] หัวฉีด แบบกลม[เหล็กกล้า] SGP1 / 4B (8 A)ชุบสังกะสี

฿ 50.05

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[หัวฉีด] หัวฉีด แบบกลม[เหล็กกล้า] SGP3 / 8B (10 A)ชุบสังกะสี

฿ 50.05

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[หัวฉีด] หัวฉีด แบบกลม[เหล็กกล้า] SGP1 / 2B (15 A)ชุบสังกะสี

฿ 54.60

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[หัวฉีด] หัวฉีด แบบกลม[เหล็กกล้า] SGP3 / 4B (20 A)ชุบสังกะสี

฿ 86.45

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[หัวฉีด] หัวฉีด แบบกลม[เหล็กกล้า] SGP1B (25 A)ชุบสังกะสี

฿ 122.85

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[หัวฉีด] หัวฉีด แบบกลม[เหล็กกล้า] SGP1 1 / 4B (32 A)ชุบสังกะสี

฿ 136.50

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[หัวฉีด] หัวฉีด แบบกลม[เหล็กกล้า] SGP1 1 / 2B (40 A)ชุบสังกะสี

฿ 209.30

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[หัวฉีด] หัวฉีด แบบกลม[เหล็กกล้า] SGP2B (50 A)ชุบสังกะสี

฿ 77.35

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[หัวฉีด] หัวฉีด แบบกลม[สเตนเลส] SUS3041 / 8B (6 A)ไม่

฿ 77.35

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[หัวฉีด] หัวฉีด แบบกลม[สเตนเลส] SUS3041 / 4B (8 A)ไม่

฿ 77.35

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[หัวฉีด] หัวฉีด แบบกลม[สเตนเลส] SUS3043 / 8B (10 A)ไม่

฿ 86.45

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[หัวฉีด] หัวฉีด แบบกลม[สเตนเลส] SUS3041 / 2B (15 A)ไม่

฿ 91.00

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[หัวฉีด] หัวฉีด แบบกลม[สเตนเลส] SUS3043 / 4B (20 A)ไม่

฿ 100.10

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[หัวฉีด] หัวฉีด แบบกลม[สเตนเลส] SUS3041B (25 A)ไม่

฿ 141.05

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[หัวฉีด] หัวฉีด แบบกลม[สเตนเลส] SUS3041 1 / 4B (32 A)ไม่

฿ 159.25

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[หัวฉีด] หัวฉีด แบบกลม[สเตนเลส] SUS3041 1 / 2B (40 A)ไม่

฿ 232.05

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[หัวฉีด] หัวฉีด แบบกลม[สเตนเลส] SUS3042B (50 A)ไม่

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

สภาพการทำงานของฟิตติ้ง
สถานะ ของไหลแรงดันใช้งานสูงสุด (MPa)
ไอน้ำ, ลม, แก๊ส, น้ำมัน : สูงสุด 300 °C1.0
ไอน้ำ, ลม, น้ำมัน, น้ำกระเพื่อม : สูงสุด 200 °C1.4
น้ำไหลคงที่: สูงสุด 120 °C2.0
* น้ำที่กระเพื่อมเป็นกระแสน้ำที่เกิดขึ้นภายใต้สภาวะการทำงานที่มั่นคง และการเปลี่ยนแปลงของ ความดัน และ อัตราการไหล จะเกิดขึ้นเป็นรอบ (ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงในช่วงเปลี่ยนผ่าน)
* น้ำไหลแบบคงที่คือกระแสน้ำที่ไม่กระเพื่อม
* เนื่องจากข้อต่อเป็นผลิตภัณฑ์ หล่อ จึงไม่รับประกันขนาด () เช่น (D) และ (L2 ) สำหรับการอ้างอิง

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดการเชื่อมต่อ เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ (1) R ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน
ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 2

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้