1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ฟิตติ้งแรงดันต่ำ/ ข้องอ 90 องศา/ เกลียว ชนิด มีรู

อุปกรณ์ฟิตติ้งแรงดันต่ำ/ ข้องอ 90 องศา/ เกลียว ชนิด มีรู
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 81.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ] เกลียว ต่อ เกลียว,ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน / ต่างชนิดกัน;รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ: ข้อต่องอ ตัวเมีย/ เกลียวนอก;วัสดุ: คุณสามารถเลือก SCS13A หรือ FCMB270

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SGCEL6A
SGCEL8A
SGCEL10A
SGCEL15A
SGCEL20A
SGCEL25A
SGPPEL6A
SGPPEL8A
SGPPEL10A
SGPPEL15A
SGPPEL20A
SGPPEL25A
SGPPEL32A
SGPPEL40A
SGPPEL50ASALE
SUCEL6ASALE
SUCEL8A
SUCEL10A
SUCEL15A
SUCEL20A
SUCEL25A
SUTPEL6A
SUTPEL8A
SUTPEL10A
SUTPEL15A
SUTPEL20A
SUTPEL25A
SUTPEL32ASALE
SUTPEL40ASALE
SUTPEL50A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ค่ากำหนดของเกลียว Rc (PT) หรือ T หรือ T1 หรือ Q หรือ Q1 ค่ากำหนดของเกลียว T2 หรือ Q2 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ กระบวนการเตรียมผิว การเคลือบซีล

฿ 122.85

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[เหล็กกล้า] FCMB2701 / 8B (6 A)1 / 8B (6 A)น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมันชุบสังกะสีมีให้

฿ 127.40

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[เหล็กกล้า] FCMB2701 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมันชุบสังกะสีมีให้

฿ 113.75

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[เหล็กกล้า] FCMB2703 / 8B (10 A)3 / 8B (10 A)น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมันชุบสังกะสีมีให้

฿ 141.05

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[เหล็กกล้า] FCMB2701 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมันชุบสังกะสีมีให้

฿ 159.25

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[เหล็กกล้า] FCMB2703 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมันชุบสังกะสีมีให้

฿ 218.40

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[เหล็กกล้า] FCMB2701B (25 A)1B (25 A)น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมันชุบสังกะสีมีให้

฿ 91.00

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] FCMB2701 / 8B (6 A)1 / 8B (6 A)น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมันชุบสังกะสีไม่มีให้

฿ 91.00

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] FCMB2701 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมันชุบสังกะสีไม่มีให้

฿ 91.00

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] FCMB2703 / 8B (10 A)3 / 8B (10 A)น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมันชุบสังกะสีไม่มีให้

฿ 81.90

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] FCMB2701 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมันชุบสังกะสีไม่มีให้

฿ 86.45

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] FCMB2703 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมันชุบสังกะสีไม่มีให้

฿ 145.60

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] FCMB2701B (25 A)1B (25 A)น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมันชุบสังกะสีไม่มีให้

฿ 227.50

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] FCMB2701 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมันชุบสังกะสีไม่มีให้

฿ 300.30

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] FCMB2701 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมันชุบสังกะสีไม่มีให้

฿ 441.35

฿ 308.42

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] FCMB2702B (50 A)2B (50 A)น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมันชุบสังกะสีไม่มีให้

฿ 277.55

฿ 162.31

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[สเตนเลส] SCS13A1 / 8B (6 A)1 / 8B (6 A)-ไม่มีให้

฿ 236.60

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[สเตนเลส] SCS13A1 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)-ไม่มีให้

฿ 250.25

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[สเตนเลส] SCS13A3 / 8B (10 A)3 / 8B (10 A)-ไม่มีให้

฿ 291.20

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[สเตนเลส] SCS13A1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)-ไม่มีให้

฿ 377.65

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -[สเตนเลส] SCS13A3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)-ไม่มีให้

฿ 486.85

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[สเตนเลส] SCS13A1B (25 A)1B (25 A)-ไม่มีให้

฿ 209.30

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SCS13A1 / 8B (6 A)1 / 8B (6 A)-ไม่ไม่มีให้

฿ 159.25

FITTINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SCS13A1 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)-ไม่ไม่มีให้

฿ 163.80

FITTINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SCS13A3 / 8B (10 A)3 / 8B (10 A)-ไม่ไม่มีให้

฿ 222.95

SCREWEDSTEELPIPEFITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SCS13A1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)-ไม่ไม่มีให้

฿ 282.10

SCREWEDSTEELPIPEFITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SCS13A3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)-ไม่ไม่มีให้

฿ 377.65

SCREWEDSTEELPIPEFITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SCS13A1B (25 A)1B (25 A)-ไม่ไม่มีให้

฿ 559.65

฿ 490.25

SCREWEDSTEELPIPEFITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SCS13A1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)-ไม่ไม่มีให้

฿ 709.80

฿ 623.06

SCREWEDSTEELPIPEFITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SCS13A1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)-ไม่ไม่มีให้

฿ 1,028.30

SCREWEDSTEELPIPEFITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SCS13A2B (50 A)2B (50 A)-ไม่ไม่มีให้

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดการเชื่อมต่อ เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ (1) R ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ (2) Rc
ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 2

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้