(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ข้อต่อฟิตติ้ง เกลียว แรงดันสูงพร้อม แรงดันใช้งานสูงสุด 20.6 MPa
ชนิด | [ M ] วัสดุ |
SGPPBJ | S25C |
SUTPBJ | SUS304 |
รหัสสินค้า |
SGPPEH6A SGPSDJ12 |
รหัสสินค้า |
---|
SGPPBJ12 |
SGPPBJ23 |
SGPPBJ24 |
SGPPBJ26 |
SGPPBJ34 |
SGPPBJ36 |
SGPPBJ38 |
SGPPBJ46 |
SGPPBJ48 |
SGPPBJ68 |
SUTPBJ12 |
SUTPBJ23 |
SUTPBJ24 |
SUTPBJ26 |
SUTPBJ34 |
SUTPBJ36 |
SUTPBJ38 |
SUTPBJ46 |
SUTPBJ48 |
SUTPBJ68 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ค่ากำหนดของเกลียว Rc (PT) หรือ T หรือ T1 หรือ Q หรือ Q1 | ค่ากำหนดของเกลียว T2 หรือ Q2 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 59.15 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S25C | 1 / 8B (6 A) | 1 / 4B (8 A) | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน | ~ 350 | |
฿ 59.15 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S25C | 1 / 4B (8 A) | 3 / 8B (10 A) | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน | ~ 350 | |
฿ 81.90 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S25C | 1 / 4B (8 A) | 1 / 2B (15 A) | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน | ~ 350 | |
฿ 127.40 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S25C | 1 / 4B (8 A) | 3 / 4B (20 A) | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน | ~ 350 | ||
฿ 81.90 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S25C | 3 / 8B (10 A) | 1 / 2B (15 A) | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน | ~ 350 | |
฿ 136.50 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S25C | 3 / 8B (10 A) | 3 / 4B (20 A) | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน | ~ 350 | |
฿ 150.15 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S25C | 3 / 8B (10 A) | 1B (25 A) | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน | ~ 350 | |
฿ 145.60 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S25C | 1 / 2B (15 A) | 3 / 4B (20 A) | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน | ~ 350 | |
฿ 163.80 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S25C | 1 / 2B (15 A) | 1B (25 A) | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน | ~ 350 | |
฿ 163.80 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S25C | 3 / 4B (20 A) | 1B (25 A) | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน | ~ 350 | |
฿ 473.20 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 8B (6 A) | 1 / 4B (8 A) | - | ~ 800 | |
฿ 500.50 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 4B (8 A) | 3 / 8B (10 A) | - | ~ 800 | |
฿ 527.80 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 4B (8 A) | 1 / 2B (15 A) | - | ~ 800 | |
฿ 732.55 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 4B (8 A) | 3 / 4B (20 A) | - | ~ 800 | |
฿ 514.15 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 3 / 8B (10 A) | 1 / 2B (15 A) | - | ~ 800 | |
฿ 732.55 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 3 / 8B (10 A) | 3 / 4B (20 A) | - | ~ 800 | |
฿ 923.65 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 3 / 8B (10 A) | 1B (25 A) | - | ~ 800 | |
฿ 691.60 | PIPES/VALVES/SEALS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 2B (15 A) | 3 / 4B (20 A) | - | ~ 800 | |
฿ 905.45 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 2B (15 A) | 1B (25 A) | - | ~ 800 | |
฿ 905.45 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 3 / 4B (20 A) | 1B (25 A) | - | ~ 800 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า 1025 STKM ของ JIS G4051 หรือเทียบเท่า สเตนเลส SUS304TP ของ JIS G3459 หรือเทียบเท่า |
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด | 1025 STKM 350°C SUS304 800°C |
แรงดันใช้งานสูงสุด | 20.6 MPa (210 kgf/cm2 ) |
โพรงที่ใช้งานได้ | ระบบท่อประปาที่ใช้ท่อกลวง STKM, JIS G3454, 3455, 3456 ระบบท่อประปาสเตนเลสกลวง JIS G3459 |
รูปทรงเชื่อมต่อ | บุชชิ่ง | ชนิดการเชื่อมต่อ | เกลียว <-> เกลียว | ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ (1) | Rc |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ (2) | R | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 20.6 |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง