(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ข้อต่อฟิตติ้ง เกลียว แรงดันสูงพร้อม แรงดันใช้งานสูงสุด 20.6 MPa
รหัสสินค้า |
---|
SGPSDJ12 |
SGPSDJ23 |
SGPSDJ24 |
SGPSDJ34 |
SGPSDJ36 |
SGPSDJ46 |
SGPSDJ48 |
SGPSDJ68 |
SUTSSJ12 |
SUTSSJ23 |
SUTSSJ24 |
SUTSSJ34 |
SUTSSJ36 |
SUTSSJ46 |
SUTSSJ48 |
SUTSSJ68 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ค่ากำหนดของเกลียว Rc (PT) หรือ T หรือ T1 หรือ Q หรือ Q1 | ค่ากำหนดของเกลียว T2 หรือ Q2 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 154.70 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S25C | 1 / 8B (6 A) | 1 / 4B (8 A) | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน | ~ 350 | |
฿ 154.70 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S25C | 1 / 4B (8 A) | 3 / 8B (10 A) | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน | ~ 350 | |
฿ 218.40 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S25C | 1 / 4B (8 A) | 1 / 2B (15 A) | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน | ~ 350 | |
฿ 218.40 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S25C | 3 / 8B (10 A) | 1 / 2B (15 A) | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน | ~ 350 | |
฿ 286.65 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S25C | 3 / 8B (10 A) | 3 / 4B (20 A) | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน | ~ 350 | |
฿ 286.65 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S25C | 1 / 2B (15 A) | 3 / 4B (20 A) | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน | ~ 350 | |
฿ 468.65 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S25C | 1 / 2B (15 A) | 1B (25 A) | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน | ~ 350 | |
฿ 468.65 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S25C | 3 / 4B (20 A) | 1B (25 A) | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน | ~ 350 | ||
฿ 491.40 ฿ 150.61 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 8B (6 A) | 1 / 4B (8 A) | - | ~ 800 | ||
฿ 491.40 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 4B (8 A) | 3 / 8B (10 A) | - | ~ 800 | |
฿ 637.00 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 4B (8 A) | 1 / 2B (15 A) | - | ~ 800 | |
฿ 637.00 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 3 / 8B (10 A) | 1 / 2B (15 A) | - | ~ 800 | |
฿ 787.15 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 3 / 8B (10 A) | 3 / 4B (20 A) | - | ~ 800 | |
฿ 787.15 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 2B (15 A) | 3 / 4B (20 A) | - | ~ 800 | |
฿ 1,114.75 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 2B (15 A) | 1B (25 A) | - | ~ 800 | |
฿ 1,114.75 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 3 / 4B (20 A) | 1B (25 A) | - | ~ 800 |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | ชนิดการเชื่อมต่อ | เกลียว <-> เกลียว | ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ (1) | Rc |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ (2) | Rc | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 20.6 |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง