(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ข้อต่อฟิตติ้ง เกลียว แรงดันสูงพร้อม แรงดันใช้งานสูงสุด 20.6 MPa
รหัสสินค้า |
---|
SGPPPJ8A |
SGPPPJ10A |
SGPPPJ15A |
SGPPPJ20A |
SGPPPJ25A |
SGPPPJ32A |
SGPPPJ40A |
SGPPPJ50A |
SUPPPJ8A |
SUPPPJ10A |
SUPPPJ15A |
SUPPPJ20A |
SUPPPJ25A |
SUPPPJ32A |
SUPPPJ40A |
SUPPPJ50A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ค่ากำหนดของเกลียว Rc (PT) หรือ T หรือ T1 หรือ Q หรือ Q1 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 136.50 ฿ 52.21 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S25C | 1 / 4B (8 A) | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน | ~ 350 | ||
฿ 159.25 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S25C | 3 / 8B (10 A) | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน | ~ 350 | ||
฿ 182.00 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S25C | 1 / 2B (15 A) | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน | ~ 350 | |
฿ 195.65 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S25C | 3 / 4B (20 A) | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน | ~ 350 | |
฿ 227.50 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S25C | 1B (25 A) | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน | ~ 350 | |
฿ 445.90 ฿ 280.56 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S25C | 1 1 / 4B (32 A) | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน | ~ 350 | ||
฿ 473.20 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S25C | 1 1 / 2B (40 A) | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน | ~ 350 | |
฿ 618.80 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S25C | 2B (50 A) | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน | ~ 350 | |
฿ 236.60 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 4B (8 A) | - | ~ 800 | |
฿ 263.90 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 3 / 8B (10 A) | - | ~ 800 | |
฿ 327.60 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 2B (15 A) | - | ~ 800 | |
฿ 450.45 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 3 / 4B (20 A) | - | ~ 800 | ||
฿ 737.10 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 1B (25 A) | - | ~ 800 | ||
฿ 1,137.50 ฿ 648.72 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 1 1 / 4B (32 A) | - | ~ 800 | ||
฿ 1,337.70 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 1 1 / 2B (40 A) | - | ~ 800 | |
฿ 2,416.05 | FITTING FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 2B (50 A) | - | ~ 800 |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ปลั๊ก | ชนิดการเชื่อมต่อ | สกรู | ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ (1) | R |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 20.6 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง