1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งท่อแรงดันสูง/45 องศา ข้องอ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 186.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ข้อต่อฟิตติ้ง เกลียว แรงดันสูงพร้อม แรงดันใช้งานสูงสุด 20.6 MPa



ชนิด[ M ] วัสดุ
SGPHEHS25C
SUTHEHSUS304

สเปค

รหัสสินค้า
SGPPEH6A
SGPSDJ12

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SGPHEH8A
SGPHEH10A
SGPHEH15A
SGPHEH20A
SGPHEH25A
SGPHEH32A
SGPHEH40A
SGPHEH50A
SUTHEH8A
SUTHEH10A
SUTHEH15A
SUTHEH20ASALE
SUTHEH25A
SUTHEH32A
SUTHEH40ASALE
SUTHEH50A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ค่ากำหนดของเกลียว Rc (PT) หรือ T หรือ T1 หรือ Q หรือ Q1 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)

฿ 186.55

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] S25C1 / 4B (8 A)น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน~ 350

฿ 200.20

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] S25C3 / 8B (10 A)น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน~ 350

฿ 209.30

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] S25C1 / 2B (15 A)น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน~ 350

฿ 254.80

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] S25C3 / 4B (20 A)น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน~ 350

฿ 345.80

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] S25C1B (25 A)น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน~ 350

฿ 591.50

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[เหล็กกล้า] S25C1 1 / 4B (32 A)น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน~ 350

฿ 732.55

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[เหล็กกล้า] S25C1 1 / 2B (40 A)น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน~ 350

฿ 1,192.10

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[เหล็กกล้า] S25C2B (50 A)น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน~ 350

฿ 445.90

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10[สเตนเลส] SUS3041 / 4B (8 A)-~ 800

฿ 509.60

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS3043 / 8B (10 A)-~ 800

฿ 673.40

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS3041 / 2B (15 A)-~ 800

฿ 928.20

฿ 386.78

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS3043 / 4B (20 A)-~ 800

฿ 1,214.85

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[สเตนเลส] SUS3041B (25 A)-~ 800

฿ 1,337.70

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[สเตนเลส] SUS3041 1 / 4B (32 A)-~ 800

฿ 4,319.40

฿ 1,684.57

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS3041 1 / 2B (40 A)-~ 800

฿ 5,729.83

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[สเตนเลส] SUS3042B (50 A)-~ 800

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

สเปคฟิตติ้ง
วัสดุเหล็กกล้า 1025 STKM ของ JIS G4051 หรือเทียบเท่า
สเตนเลส SUS304TP ของ JIS G3459 หรือเทียบเท่า
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด1025 STKM 350°C
SUS304 800°C
แรงดันใช้งานสูงสุด20.6 MPa (210 kgf/cm2 )
โพรงที่ใช้งานได้ระบบท่อประปาที่ใช้ท่อกลวง STKM, JIS G3454, 3455, 3456
ระบบท่อประปาสเตนเลสกลวง JIS G3459
* วัสดุ 1025 STKM ทำจาก JIS B2316 (2 คอลัมน์) ในขณะที่วัสดุ SUS304 ทำจาก JIS B2316 (1 คอลัมน์)

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ข้อต่องอ 45 ° ชนิดการเชื่อมต่อ เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ (1) Rc
ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 20.6 กระบวนการเตรียมผิว ไม่

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้