(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ] ชนิด เกลียวตลอด ; วัสดุ: มีจำหน่ายใน SUS304, S45C, ทองเหลือง ตัดอิสระ หรือ A5052
รหัสสินค้า |
---|
BTLR1 |
BTLR1-1N |
BTLR1-2 |
BTLR2 |
BTLR3 |
BTLR4 |
BTLRA1 |
BTLRA3 |
BTLRA4 |
BTLRC1 |
BTLRC3 |
BTLRC4 |
BTLRS1 |
BTLRS1-1N |
BTLRS2 |
BTLRS3 |
BTLRS4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิดการเชื่อมต่อ | วัสดุ | ค่ากำหนดของเกลียว Rc (PT) หรือ T หรือ T1 หรือ Q หรือ Q1 | ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ (2) | ค่ากำหนดของเกลียว T2 หรือ Q2 | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 368.55 | TERMINALS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [เหล็กกล้า] S45C | 1 / 8B (6 A) | - | - | 20.6 | ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 368.55 | TERMINALS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [เหล็กกล้า] S45C | 1 / 8B (6 A) | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 8B (6 A) | 20.6 | ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 737.10 | TERMINALS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียว <-> เกลียว | [เหล็กกล้า] S45C | 1 / 8B (6 A) | Rc | 1 / 4B (8 A) | 20.6 | ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 737.10 | PIPES/VALVES/SEALS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [เหล็กกล้า] S45C | 1 / 4B (8 A) | - | - | 20.6 | ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 737.10 | TERMINALS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [เหล็กกล้า] S45C | 3 / 8B (10 A) | - | - | 20.6 | ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 1,046.50 | TERMINALS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [เหล็กกล้า] S45C | 1 / 2B (15 A) | - | - | 20.6 | ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 309.40 ฿ 160.42 | TERMINALS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [อะลูมิเนียม] A5052 | 1 / 8B (6 A) | - | - | 1 | ไม่ | ||
฿ 532.35 | TERMINALS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [อะลูมิเนียม] A5052 | 3 / 8B (10 A) | - | - | 1 | ไม่ | |
฿ 764.40 | TERMINALS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [อะลูมิเนียม] A5052 | 1 / 2B (15 A) | - | - | 1 | ไม่ | |
฿ 354.90 | TERMINALS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [ทองเหลือง] ทองเหลืองฟรีคัตติ้ง | 1 / 8B (6 A) | - | - | 6.9 | ไม่ | |
฿ 900.90 | TERMINALS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [ทองเหลือง] ทองเหลืองฟรีคัตติ้ง | 3 / 8B (10 A) | - | - | 6.9 | ไม่ | |
฿ 1,219.40 | TERMINALS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [ทองเหลือง] ทองเหลืองฟรีคัตติ้ง | 1 / 2B (15 A) | - | - | 6.9 | ไม่ | |
฿ 445.90 ฿ 266.78 | TERMINALS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 8B (6 A) | - | - | 20.6 | ไม่ | ||
฿ 445.90 | TERMINALS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 8B (6 A) | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 8B (6 A) | 20.6 | ไม่ | |
฿ 1,205.75 | TERMINALS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 4B (8 A) | - | - | 20.6 | ไม่ | |
฿ 1,205.75 | TERMINALS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [สเตนเลส] SUS304 | 3 / 8B (10 A) | - | - | 20.6 | ไม่ | |
฿ 1,810.90 | TERMINALS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 2B (15 A) | - | - | 20.6 | ไม่ |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ประเภท เกลียว สมบูรณ์ | ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ (1) | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง