(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
◆ คุณสมบัติ: ผลิตภัณฑ์ ที่สามารถใช้งานได้โดยการใส่ สายยาง โดยตรงที่มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ใน ⌀2.5
ชนิด | จำนวนหลุม | [M] วัสดุ | ||
กลวง | ตัวเครื่อง | แผ่นเพลท | ||
PLNZS | 1Hole | SUS304 | ||
PLNZC | 2Holes | C1220T | C3604 | SUS304 |
รหัสรุ่น/ Part number | - | H (จำนวนแถวของหลุม) | - | P | - | N | - | S | - | Q |
PNZC8 PNMS10 | - - | 10 1 | - | P10 | - - | N1.5 N1.0 | - - | S15 S20 | - - | Q15 Q20 |
รหัสรุ่น/ Part number | - | L | - | N |
DKNZFN8 DKNZP8 | - - | 300 200 | - | N1.0 |
รหัสรุ่น/ Part number | - | L |
PLNZC6 | - | 150 |
รหัสสินค้า |
---|
PLNZC4-[50-300/1] |
PLNZC6-[50-300/1] |
PLNZS3-[100-300/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | หัวฉีด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (หรือ d) (Ø) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | AIR BLOW NOZZLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [ทองแดง] ท่อทองแดง (C1220T) | - | 4 | 50 ~ 300 | ||
- | AIR BLOW NOZZLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [ทองแดง] ท่อทองแดง (C1220T) | - | 6 | 50 ~ 300 | ||
- | AIR BLOW NOZZLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | อากาศอัด | 3 | 100 ~ 300 |
กำลังโหลด …
รูปทรง สเปรย์ | จุด | การ ปรับ มุม | แบบปรับได้ มุม ได้ / แบบตรง | ชนิด | หัวฉีดพร้อมแผ่นยึด |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง