1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ท่อ/ สายยาง/ ยาง Fluoro

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ท่อลม/ สายยาง/ ยางฟลูออโร
ท่อลมถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีคุณสมบัติทนความร้อนได้ถึง (200 ℃) ทนน้ำมัน และทนสารเคมี มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (mm.) : 4, 6, 8 และ 10
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (mm.) : 2, 4, 6 และ 8
● ความยาว (m.) : 10, 20 และ สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 0.5 ถึง 19.5 m, และ เพิ่มความยาวขั้นต่ำได้ครั้งละ 0.5 m.
● รองรับการใช้งานร่วมกับของไหล: น้ำ, ลม, สารเคมี และ น้ำมันไฮดรอลิคทั่วไป
● วัสดุ : ยางฟลูออโร
● สี : สีดำ
[การประยุกต์ใช้งาน]
ยางฟลูออโร นี้ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
PUTFG4-10
PUTFG4-20
PUTFG6-10
PUTFG6-20
PUTFG8-10
PUTFG8-20
PUTFG10-10
PUTFG10-20
PUTFGL4-[0.5-9.5/0.5]
PUTFGL4-[10.5-19.5/0.5]
PUTFGL6-[0.5-9.5/0.5]
PUTFGL6-[10.5-19.5/0.5]
PUTFGL8-[0.5-9.5/0.5]
PUTFGL8-[10.5-19.5/0.5]
PUTFGL10-[0.5-9.5/0.5]
PUTFGL10-[10.5-19.5/0.5]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งOD
(Ø)
ID
(Ø)
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)
แรงดันใช้งานสูงสุด (อากาศ)
(MPa)

฿ 3,282.64

TUBINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 42น้ำ / อากาศ / สารเคมี / น้ำมัน ไฮดรอลิก ทั่วไป-10-

฿ 6,568.24

TUBINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 42น้ำ / อากาศ / สารเคมี / น้ำมัน ไฮดรอลิก ทั่วไป-20-

฿ 5,256.96

TUBINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 64น้ำ / อากาศ / สารเคมี / น้ำมัน ไฮดรอลิก ทั่วไป2010-

฿ 10,513.92

TUBINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 64น้ำ / อากาศ / สารเคมี / น้ำมัน ไฮดรอลิก ทั่วไป2020-

฿ 7,663.44

TUBINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 86น้ำ / อากาศ / สารเคมี / น้ำมัน ไฮดรอลิก ทั่วไป25100.088

฿ 15,326.88

TUBINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 86น้ำ / อากาศ / สารเคมี / น้ำมัน ไฮดรอลิก ทั่วไป25200.088

฿ 10,582.00

TUBINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 108น้ำ / อากาศ / สารเคมี / น้ำมัน ไฮดรอลิก ทั่วไป3510-

฿ 21,164.00

TUBINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 108น้ำ / อากาศ / สารเคมี / น้ำมัน ไฮดรอลิก ทั่วไป3520-

-

TUBINGS 1 ชิ้น 5 วัน 42--0.5 ~ 9.5-

-

TUBINGS 1 ชิ้น 5 วัน 42--10.5 ~ 19.5-

-

TUBINGS 1 ชิ้น 5 วัน 64-200.5 ~ 9.5-

-

TUBINGS 1 ชิ้น 5 วัน 64-2010.5 ~ 19.5-

-

TUBINGS 1 ชิ้น 5 วัน 86-250.5 ~ 9.50.088

-

TUBINGS 1 ชิ้น 5 วัน 86-2510.5 ~ 19.50.088

-

TUBINGS 1 ชิ้น 5 วัน 108-350.5 ~ 9.5-

-

TUBINGS 1 ชิ้น 5 วัน 108-3510.5 ~ 19.5-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบตรง ตัดการใช้บริการ ใช่ วัสดุ ยางฟลูออโร
สีท่อ B (สีดำ) ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) -20 :: 180

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้