(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
[0.5-9.5/0.5ม. หน่วย (s)][10.5-19.5/0.5ม. หน่วย (s)]
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายยาง/ท่อลม โพลียูรีเทน ชนิดกันน้ำ
สายยาง/ท่อลม โพลียูรีเทน ใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท โดยเฉพาะในระบบนิวเมติกส์ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (mm.) : 3.2, 4, 6, 8, 10, 12 และ 16
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (mm.) : 1.8, 2.5, 4, 5, 6.5, 8 และ 11
● ความยาว (m.) : 20, 100 และ สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 0.5 ถึง 19.5 m, และ เพิ่มความยาวขั้นต่ำได้ครั้งละ 0.5 m.
● แรงดันสูงสุดที่สามารถใช้งานได้ (MPa) : 0.8
● ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) : -5 ถึง 60
● วัสดุ : โพลียูรีเทน
● สี : สีดำ, สีขาว, สีแดง, สีน้ำเงิน, สีเหลือง, สีเขียว และ สีโปร่งใส และ สีโปร่งใส สีน้ำเงิน
[การประยุกต์ใช้งาน]
สายลมโพลียูรีเทนใช้ต่อกับอุปกรณ์นิวเมติกส์ เช่น กระบอกสูบ, ข้อต่อท่อลม, วาล์วควบคุมทิศทาง และอื่นๆ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | OD (Ø) | ID (Ø) | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | สีท่อ | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 259.35 | POLYURETHANE TUBING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 4 | 2.5 | อากาศ / สุญญากาศ | [สีดำ] B (สีดำ) | 5 | 10 | ||
฿ 259.35 | POLYURETHANE TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 4 | 2.5 | อากาศ | [สีน้ำเงิน] BL (สีน้ำเงิน) | 5 | 10 | |
฿ 259.35 | POLYURETHANE TUBING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 4 | 2.5 | อากาศ / สุญญากาศ | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] C (โปร่งใส) | 5 | 10 | |
฿ 259.35 | POLYURETHANE TUBING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 4 | 2.5 | อากาศ / สุญญากาศ | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] CB (ฟ้าใส) | 5 | 10 | |
฿ 259.35 | POLYURETHANE TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 4 | 2.5 | อากาศ | [สีเขียว] G (สีเขียว) | 5 | 10 | |
฿ 259.35 ฿ 128.48 | POLYURETHANE TUBINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 4 | 2.5 | อากาศ | [สีแดง] R (สีแดง) | 5 | 10 | ||
฿ 259.35 | POLYURETHANE TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 4 | 2.5 | อากาศ | [ขาว] W (สีขาว) | 5 | 10 | |
฿ 259.35 | POLYURETHANE TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 4 | 2.5 | อากาศ | [สีเหลือง] Y (สีเหลือง) | 5 | 10 | |
฿ 345.80 | POLYURETHANE TUBING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 4 | 2.5 | อากาศ / สุญญากาศ | [สีดำ] B (สีดำ) | 5 | 20 | ||
฿ 345.80 | POLYURETHANE TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 4 | 2.5 | อากาศ | [สีน้ำเงิน] BL (สีน้ำเงิน) | 5 | 20 | |
฿ 345.80 | POLYURETHANE TUBING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 4 | 2.5 | อากาศ / สุญญากาศ | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] C (โปร่งใส) | 5 | 20 | |
฿ 345.80 ฿ 177.26 | POLYURETHANE TUBING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 4 | 2.5 | อากาศ / สุญญากาศ | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] CB (ฟ้าใส) | 5 | 20 | |
฿ 345.80 | POLYURETHANE TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 4 | 2.5 | อากาศ | [สีเขียว] G (สีเขียว) | 5 | 20 | |
฿ 345.80 | POLYURETHANE TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 4 | 2.5 | อากาศ | [สีแดง] R (สีแดง) | 5 | 20 | |
฿ 345.80 | POLYURETHANE TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 4 | 2.5 | อากาศ | [ขาว] W (สีขาว) | 5 | 20 | |
฿ 345.80 | POLYURETHANE TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 4 | 2.5 | อากาศ | [สีเหลือง] Y (สีเหลือง) | 5 | 20 | |
฿ 1,738.10 | POLYURETHANE TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 4 | 2.5 | อากาศ | [สีน้ำเงิน] BL (สีน้ำเงิน) | 5 | 100 | |
฿ 1,738.10 | POLYURETHANE TUBING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 4 | 2.5 | อากาศ / สุญญากาศ | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] C (โปร่งใส) | 5 | 100 | |
฿ 1,738.10 | POLYURETHANE TUBING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 2.5 | อากาศ / สุญญากาศ | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] CB (ฟ้าใส) | 5 | 100 | |
฿ 1,738.10 | POLYURETHANE TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 2.5 | อากาศ | [สีเขียว] G (สีเขียว) | 5 | 100 | |
฿ 1,738.10 | POLYURETHANE TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 2.5 | อากาศ | [สีแดง] R (สีแดง) | 5 | 100 | |
฿ 1,738.10 | POLYURETHANE TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 4 | 2.5 | อากาศ | [ขาว] W (สีขาว) | 5 | 100 | |
฿ 1,738.10 | POLYURETHANE TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 4 | 2.5 | อากาศ | [สีเหลือง] Y (สีเหลือง) | 5 | 100 | |
฿ 427.70 | POLYURETHANE TUBING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | 4 | อากาศ / สุญญากาศ | [สีดำ] B (สีดำ) | 12 | 10 | |
฿ 427.70 ฿ 134.47 | POLYURETHANE TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | 4 | อากาศ | [สีน้ำเงิน] BL (สีน้ำเงิน) | 12 | 10 | |
฿ 427.70 | POLYURETHANE TUBING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | 4 | อากาศ / สุญญากาศ | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] C (โปร่งใส) | 12 | 10 | |
฿ 427.70 | POLYURETHANE TUBING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | 4 | อากาศ / สุญญากาศ | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] CB (ฟ้าใส) | 12 | 10 | |
฿ 427.70 | POLYURETHANE TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 6 | 4 | อากาศ | [สีเขียว] G (สีเขียว) | 12 | 10 | |
฿ 427.70 ฿ 198.75 | POLYURETHANE TUBINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | 4 | อากาศ | [สีแดง] R (สีแดง) | 12 | 10 | ||
฿ 427.70 | POLYURETHANE TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 6 | 4 | อากาศ | [ขาว] W (สีขาว) | 12 | 10 | |
฿ 427.70 ฿ 145.89 | POLYURETHANE TUBINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | 4 | อากาศ | [สีเหลือง] Y (สีเหลือง) | 12 | 10 | ||
฿ 573.30 | POLYURETHANE TUBING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | 4 | อากาศ / สุญญากาศ | [สีดำ] B (สีดำ) | 12 | 20 | |
฿ 573.30 | POLYURETHANE TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 6 | 4 | อากาศ | [สีน้ำเงิน] BL (สีน้ำเงิน) | 12 | 20 | |
฿ 573.30 | POLYURETHANE TUBING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | 4 | อากาศ / สุญญากาศ | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] C (โปร่งใส) | 12 | 20 | |
฿ 573.30 | POLYURETHANE TUBING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | 4 | อากาศ / สุญญากาศ | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] CB (ฟ้าใส) | 12 | 20 | |
฿ 573.30 | POLYURETHANE TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 6 | 4 | อากาศ | [สีเขียว] G (สีเขียว) | 12 | 20 | |
฿ 573.30 ฿ 261.02 | POLYURETHANE TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | 4 | อากาศ | [สีแดง] R (สีแดง) | 12 | 20 | |
฿ 573.30 | POLYURETHANE TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | 4 | อากาศ | [ขาว] W (สีขาว) | 12 | 20 | |
฿ 573.30 | POLYURETHANE TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 6 | 4 | อากาศ | [สีเหลือง] Y (สีเหลือง) | 12 | 20 | |
฿ 2,866.50 | POLYURETHANE TUBING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | 4 | อากาศ / สุญญากาศ | [สีดำ] B (สีดำ) | 12 | 100 | |
฿ 2,866.50 ฿ 1,283.05 | POLYURETHANE TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | 4 | อากาศ | [สีน้ำเงิน] BL (สีน้ำเงิน) | 12 | 100 | |
฿ 2,866.50 | POLYURETHANE TUBING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 4 | อากาศ / สุญญากาศ | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] C (โปร่งใส) | 12 | 100 | |
฿ 2,866.50 | POLYURETHANE TUBING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | 4 | อากาศ / สุญญากาศ | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] CB (ฟ้าใส) | 12 | 100 | |
฿ 2,866.50 | POLYURETHANE TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 4 | อากาศ | [สีเขียว] G (สีเขียว) | 12 | 100 | |
฿ 2,866.50 | POLYURETHANE TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 6 | 4 | อากาศ | [สีแดง] R (สีแดง) | 12 | 100 | |
฿ 2,866.50 | POLYURETHANE TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 4 | อากาศ | [ขาว] W (สีขาว) | 12 | 100 | |
฿ 2,866.50 | POLYURETHANE TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 4 | อากาศ | [สีเหลือง] Y (สีเหลือง) | 12 | 100 | |
฿ 800.80 | POLYURETHANE TUBING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 | 5 | อากาศ / สุญญากาศ | [สีดำ] B (สีดำ) | 15 | 10 | |
฿ 800.80 | POLYURETHANE TUBING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 | 5 | อากาศ / สุญญากาศ | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] C (โปร่งใส) | 15 | 10 | |
฿ 800.80 ฿ 384.62 | POLYURETHANE TUBING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 | 5 | อากาศ / สุญญากาศ | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] CB (ฟ้าใส) | 15 | 10 | ||
฿ 800.80 | POLYURETHANE TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 8 | 5 | อากาศ | [สีเขียว] G (สีเขียว) | 15 | 10 | |
฿ 800.80 | POLYURETHANE TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 8 | 5 | อากาศ | [สีแดง] R (สีแดง) | 15 | 10 | |
฿ 800.80 | POLYURETHANE TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 8 | 5 | อากาศ | [ขาว] W (สีขาว) | 15 | 10 | |
฿ 800.80 | POLYURETHANE TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 8 | 5 | อากาศ | [สีเหลือง] Y (สีเหลือง) | 15 | 10 | |
฿ 1,023.75 | POLYURETHANE TUBING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 | 5 | อากาศ / สุญญากาศ | [สีดำ] B (สีดำ) | 15 | 20 | |
฿ 1,023.75 | POLYURETHANE TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 | 5 | อากาศ | [สีน้ำเงิน] BL (สีน้ำเงิน) | 15 | 20 | |
฿ 1,023.75 ฿ 516.48 | POLYURETHANE TUBING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 | 5 | อากาศ / สุญญากาศ | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] C (โปร่งใส) | 15 | 20 | ||
฿ 1,023.75 | POLYURETHANE TUBING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 | 5 | อากาศ / สุญญากาศ | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] CB (ฟ้าใส) | 15 | 20 | |
฿ 1,023.75 | POLYURETHANE TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 8 | 5 | อากาศ | [สีเขียว] G (สีเขียว) | 15 | 20 | |
฿ 1,023.75 | POLYURETHANE TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 8 | 5 | อากาศ | [สีแดง] R (สีแดง) | 15 | 20 | |
฿ 1,023.75 | POLYURETHANE TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 8 | 5 | อากาศ | [ขาว] W (สีขาว) | 15 | 20 | |
฿ 1,023.75 ฿ 658.48 | POLYURETHANE TUBINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 | 5 | อากาศ | [สีเหลือง] Y (สีเหลือง) | 15 | 20 | ||
฿ 5,132.40 | POLYURETHANE TUBING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 | 5 | อากาศ / สุญญากาศ | [สีดำ] B (สีดำ) | 15 | 100 | |
฿ 5,132.40 | POLYURETHANE TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 | 5 | อากาศ | [สีน้ำเงิน] BL (สีน้ำเงิน) | 15 | 100 | |
฿ 5,132.40 | POLYURETHANE TUBING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 | 5 | อากาศ / สุญญากาศ | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] C (โปร่งใส) | 15 | 100 | |
฿ 5,132.40 | POLYURETHANE TUBING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 8 | 5 | อากาศ / สุญญากาศ | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] CB (ฟ้าใส) | 15 | 100 | |
฿ 5,132.40 | POLYURETHANE TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 8 | 5 | อากาศ | [สีเขียว] G (สีเขียว) | 15 | 100 | |
฿ 5,132.40 | POLYURETHANE TUBINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 | 5 | อากาศ | [สีแดง] R (สีแดง) | 15 | 100 | ||
฿ 5,132.40 | POLYURETHANE TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 5 | อากาศ | [ขาว] W (สีขาว) | 15 | 100 | |
฿ 5,132.40 | POLYURETHANE TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 8 | 5 | อากาศ | [สีเหลือง] Y (สีเหลือง) | 15 | 100 | |
฿ 1,146.60 | POLYURETHANE TUBING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | 6.5 | อากาศ / สุญญากาศ | [สีดำ] B (สีดำ) | 25 | 10 | |
฿ 1,146.60 | POLYURETHANE TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 10 | 6.5 | อากาศ | [สีน้ำเงิน] BL (สีน้ำเงิน) | 25 | 10 | |
฿ 1,146.60 | POLYURETHANE TUBING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | 6.5 | อากาศ / สุญญากาศ | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] C (โปร่งใส) | 25 | 10 | |
฿ 1,146.60 | POLYURETHANE TUBING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 10 | 6.5 | อากาศ / สุญญากาศ | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] CB (ฟ้าใส) | 25 | 10 | |
฿ 1,146.60 | POLYURETHANE TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 10 | 6.5 | อากาศ | [สีเขียว] G (สีเขียว) | 25 | 10 | |
฿ 1,146.60 | POLYURETHANE TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 10 | 6.5 | อากาศ | [สีแดง] R (สีแดง) | 25 | 10 | |
฿ 1,146.60 | POLYURETHANE TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 10 | 6.5 | อากาศ | [ขาว] W (สีขาว) | 25 | 10 | |
฿ 1,146.60 ฿ 559.31 | POLYURETHANE TUBINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | 6.5 | อากาศ | [สีเหลือง] Y (สีเหลือง) | 25 | 10 | ||
฿ 1,574.30 | POLYURETHANE TUBING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | 6.5 | อากาศ / สุญญากาศ | [สีดำ] B (สีดำ) | 25 | 20 | |
฿ 1,574.30 | POLYURETHANE TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 10 | 6.5 | อากาศ | [สีน้ำเงิน] BL (สีน้ำเงิน) | 25 | 20 | |
฿ 1,574.30 | POLYURETHANE TUBING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | 6.5 | อากาศ / สุญญากาศ | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] C (โปร่งใส) | 25 | 20 | |
฿ 1,574.30 | POLYURETHANE TUBING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | 6.5 | อากาศ / สุญญากาศ | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] CB (ฟ้าใส) | 25 | 20 | |
฿ 1,574.30 | POLYURETHANE TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 10 | 6.5 | อากาศ | [สีเขียว] G (สีเขียว) | 25 | 20 | |
฿ 1,574.30 | POLYURETHANE TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 10 | 6.5 | อากาศ | [สีแดง] R (สีแดง) | 25 | 20 | |
฿ 1,574.30 | POLYURETHANE TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 10 | 6.5 | อากาศ | [ขาว] W (สีขาว) | 25 | 20 | |
฿ 1,574.30 | POLYURETHANE TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 10 | 6.5 | อากาศ | [สีเหลือง] Y (สีเหลือง) | 25 | 20 | |
฿ 7,871.50 | POLYURETHANE TUBING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 6.5 | อากาศ / สุญญากาศ | [สีดำ] B (สีดำ) | 25 | 100 | |
฿ 7,871.50 | POLYURETHANE TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 10 | 6.5 | อากาศ | [สีน้ำเงิน] BL (สีน้ำเงิน) | 25 | 100 | |
฿ 7,871.50 | POLYURETHANE TUBING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 6.5 | อากาศ / สุญญากาศ | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] C (โปร่งใส) | 25 | 100 | |
฿ 7,871.50 | POLYURETHANE TUBING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 10 | 6.5 | อากาศ / สุญญากาศ | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] CB (ฟ้าใส) | 25 | 100 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | ตัดการใช้บริการ | ใช่ | วัสดุ | ยูรีเทน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ยูรีเทน | โพลียูรีเทน | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | -5:: 60 | แรงดันใช้งานสูงสุด (อากาศ)(MPa) | 0.8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง