1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สายยาง/ไนล่อนอ่อน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายยาง/ท่อลม ไนล่อนอ่อน
สายยาง/ท่อลม ใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (mm.) : 4, 6, 8, 10 และ 12
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (mm.) : 2.5, 4, 6, 7.5, และ 9
● ความยาว (m.) : 20 และ สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 0.5 ถึง 19.5 m, และ เพิ่มความยาวขั้นต่ำได้ครั้งละ 0.5 m.
● วัสดุ : ไนลอน (นิ่ม)
● สี : สีดำ และ สีขาว
[การประยุกต์ใช้งาน]
สายยางไนลอนใช้ต่อกับอุปกรณ์นิวเมติกส์ เช่น กระบอกสูบ, ข้อต่อท่อลม, วาล์วควบคุมทิศทาง และอื่นๆ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
PUTNS4-20-B
PUTNS4-20-WSALE
PUTNS6-20-B
PUTNS6-20-W
PUTNS8-20-B
PUTNS8-20-W
PUTNS10-20-B
PUTNS10-20-WSALE
PUTNS12-20-B
PUTNS12-20-W
PUTNSL4-[0.5-19.5/0.5]-[B,​W]
PUTNSL6-[0.5-19.5/0.5]-[B,​W]
PUTNSL8-[0.5-19.5/0.5]-[B,​W]
PUTNSL10-[0.5-19.5/0.5]-[B,​W]
PUTNSL12-[0.5-19.5/0.5]-[B,​W]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งOD
(Ø)
ID
(Ø)
สีท่อ รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)

฿ 349.28

NYLON TUBINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 42.5[สีดำ] B (สีดำ)920

฿ 349.28

฿ 324.41

NYLON TUBINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 42.5[ขาว] W (สีขาว)920

฿ 889.05

NYLON TUBINGS 1 ชิ้น 3 วัน 64[สีดำ] B (สีดำ)1420

฿ 888.60

NYLON TUBINGS 1 ชิ้น 3 วัน 64[ขาว] W (สีขาว)1420

฿ 1,352.00

NYLON TUBINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 86[สีดำ] B (สีดำ)2520

฿ 695.60

NYLON TUBINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 86[ขาว] W (สีขาว)2520

฿ 1,092.24

NYLON TUBINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 107.5[สีดำ] B (สีดำ)3020

฿ 1,092.24

฿ 1,087.76

NYLON TUBINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 107.5[ขาว] W (สีขาว)3020

฿ 1,595.44

NYLON TUBINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 129[สีดำ] B (สีดำ)3420

฿ 1,595.44

NYLON TUBINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 129[ขาว] W (สีขาว)3420

-

NYLON TUBINGS 1 ชิ้น 5 วัน 42.5สีดำ / ขาว90.5 ~ 19.5

-

NYLON TUBINGS 1 ชิ้น 5 วัน 64สีดำ / ขาว140.5 ~ 19.5

-

NYLON TUBINGS 1 ชิ้น 5 วัน 86สีดำ / ขาว250.5 ~ 19.5

-

NYLON TUBINGS 1 ชิ้น 5 วัน 107.5สีดำ / ขาว300.5 ~ 19.5

-

NYLON TUBINGS 1 ชิ้น 5 วัน 129สีดำ / ขาว340.5 ~ 19.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบตรง ตัดการใช้บริการ ใช่ วัสดุ ไนล่อน
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ / สุญญากาศ วัสดุ:ไนล่อน ไนล่อน ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) -15:: 60
แรงดันใช้งานสูงสุด (อากาศ)(MPa) 1

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้