(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· สายยาง ฟลูออโรโพลิเมอร์ ที่มี ความยืดหยุ่น สูง · มีบริการตัด
รหัสสินค้า |
---|
HOJFR9-[0.3-20/0.1] |
HOJFR12-[0.3-20/0.1] |
HOJFR15-[0.3-20/0.1] |
HOJFR19-[0.3-20/0.1] |
HOJFR25-[0.3-20/0.1] |
HOJFRK9-[0.3-20/0.1]-[LAS,LBS] |
HOJFRK12-[0.3-20/0.1]-[LAS,LBS] |
HOJFRK19-[0.3-20/0.1]-[LAS,LBS] |
HOJFRK25-[0.3-20/0.1]-[LAS,LBS] |
HOJFRR9-[0.3-20/0.1]-[LAS,LBS]-[RAS,RBS] |
HOJFRR12-[0.3-20/0.1]-[LAS,LBS]-[RAS,RBS] |
HOJFRR19-[0.3-20/0.1]-[LAS,LBS]-[RAS,RBS] |
HOJFRR25-[0.3-20/0.1]-[LAS,LBS]-[RAS,RBS] |
HOJSR12-[0.3-20/0.1] |
HOJSR15-[0.3-20/0.1] |
HOJSR19-[0.3-20/0.1] |
HOJSR25-[0.3-20/0.1] |
HOJSRR12-[0.3-20/0.1]-[LAS,LBS]-[RAS,RBS] |
HOJSRR19-[0.3-20/0.1]-[LAS,LBS]-[RAS,RBS] |
HOJSRR25-[0.3-20/0.1]-[LAS,LBS]-[RAS,RBS] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ID ที่ ขนาดเกลียว | OD (Ø) | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง Swage | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | ความยาว สายยาง (ม.) | การเพิ่มกำลังใหม่ | ปลายด้านซ้ายเข้า รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | ปลายด้านขวา รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | HOSES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 15 | สายยาง ตัวเครื่อง เท่านั้น | - | 63 | 0~ 1.0 | 0.3 ~ 20 | ชนิด โพลีเอสเตอร์ | - | - | ||
- | HOSES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 18 | สายยาง ตัวเครื่อง เท่านั้น | - | 84 | 0~ 1.0 | 0.3 ~ 20 | ชนิด โพลีเอสเตอร์ | - | - | ||
- | HOSES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 22 | สายยาง ตัวเครื่อง เท่านั้น | - | 105 | 0~ 1.0 | 0.3 ~ 20 | ชนิด โพลีเอสเตอร์ | - | - | ||
- | HOSES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 26 | สายยาง ตัวเครื่อง เท่านั้น | - | 133 | 0~ 1.0 | 0.3 ~ 20 | ชนิด โพลีเอสเตอร์ | - | - | ||
- | HOSES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 33 | สายยาง ตัวเครื่อง เท่านั้น | - | 175 | 0~ 0.6 | 0.3 ~ 20 | ชนิด โพลีเอสเตอร์ | - | - | ||
- | HOSES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 15 | ปลายข้างหนึ่ง swaged | SUS304 | 63 | 0~ 1.0 | 0.3 ~ 20 | ชนิด โพลีเอสเตอร์ | รูปทรง BS [LBS] / รูปทรง เป็น [LAS] | - | ||
- | HOSES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 18 | ปลายข้างหนึ่ง swaged | SUS304 | 84 | 0~ 1.0 | 0.3 ~ 20 | ชนิด โพลีเอสเตอร์ | รูปทรง BS [LBS] / รูปทรง เป็น [LAS] | - | ||
- | HOSES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 26 | ปลายข้างหนึ่ง swaged | SUS304 | 133 | 0~ 1.0 | 0.3 ~ 20 | ชนิด โพลีเอสเตอร์ | รูปทรง BS [LBS] / รูปทรง เป็น [LAS] | - | ||
- | HOSES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 33 | ปลายข้างหนึ่ง swaged | SUS304 | 175 | 0~ 0.6 | 0.3 ~ 20 | ชนิด โพลีเอสเตอร์ | รูปทรง BS [LBS] / รูปทรง เป็น [LAS] | - | ||
- | HOSES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 15 | ปลายทั้งสอง swaged | SUS304 | 63 | 0~ 1.0 | 0.3 ~ 20 | ชนิด โพลีเอสเตอร์ | รูปทรง BS [LBS] / รูปทรง เป็น [LAS] | รูปทรง AS [RAS] / รูปทรง BS [RBS] | ||
- | HOSES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 18 | ปลายทั้งสอง swaged | SUS304 | 84 | 0~ 1.0 | 0.3 ~ 20 | ชนิด โพลีเอสเตอร์ | รูปทรง BS [LBS] / รูปทรง เป็น [LAS] | รูปทรง AS [RAS] / รูปทรง BS [RBS] | ||
- | HOSES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 26 | ปลายทั้งสอง swaged | SUS304 | 133 | 0~ 1.0 | 0.3 ~ 20 | ชนิด โพลีเอสเตอร์ | รูปทรง BS [LBS] / รูปทรง เป็น [LAS] | รูปทรง AS [RAS] / รูปทรง BS [RBS] | ||
- | HOSES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 33 | ปลายทั้งสอง swaged | SUS304 | 175 | 0~ 0.6 | 0.3 ~ 20 | ชนิด โพลีเอสเตอร์ | รูปทรง BS [LBS] / รูปทรง เป็น [LAS] | รูปทรง AS [RAS] / รูปทรง BS [RBS] | ||
- | HOSES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 18 | สายยาง ตัวเครื่อง เท่านั้น | - | 50 | -0.1~ 0.5 | 0.3 ~ 20 | ลวดสปริง SUS | - | - | ||
- | HOSES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 22 | สายยาง ตัวเครื่อง เท่านั้น | - | 60 | -0.1~ 0.5 | 0.3 ~ 20 | ลวดสปริง SUS | - | - | ||
- | HOSES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 26 | สายยาง ตัวเครื่อง เท่านั้น | - | 75 | -0.1~ 0.5 | 0.3 ~ 20 | ลวดสปริง SUS | - | - | ||
- | HOSES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 33 | สายยาง ตัวเครื่อง เท่านั้น | - | 100 | -0.1~ 0.4 | 0.3 ~ 20 | ลวดสปริง SUS | - | - | ||
- | HOSES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | 18 | ปลายทั้งสอง swaged | SUS304 | 50 | -0.1~ 0.5 | 0.3 ~ 20 | ลวดสปริง SUS | รูปทรง BS [LBS] / รูปทรง เป็น [LAS] | รูปทรง AS [RAS] / รูปทรง BS [RBS] | ||
- | HOSES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 26 | ปลายทั้งสอง swaged | SUS304 | 75 | -0.1~ 0.5 | 0.3 ~ 20 | ลวดสปริง SUS | รูปทรง BS [LBS] / รูปทรง เป็น [LAS] | รูปทรง AS [RAS] / รูปทรง BS [RBS] | ||
- | HOSES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 33 | ปลายทั้งสอง swaged | SUS304 | 100 | -0.1~ 0.4 | 0.3 ~ 20 | ลวดสปริง SUS | รูปทรง BS [LBS] / รูปทรง เป็น [LAS] | รูปทรง AS [RAS] / รูปทรง BS [RBS] |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | น้ำ / ผง / อากาศ / อาหาร / น้ำมัน / หมึก แปรงทาสี / ตัวทำละลาย | ตัดการใช้บริการ | ใช่ | วัสดุ สายยาง | ฟลูออโรเรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
สี | กลาง โปร่งใส | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20 :: 70 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง