(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·เหมาะสำหรับใช้กับท่อไฮดรอลิก [วัสดุ]·OST-2.
รหัสสินค้า | — | L |
OST8 | — | 250 |
รหัสสินค้า |
---|
OST6-[20-1500/1] |
OST8-[20-1500/1] |
OST10-[20-1500/1] |
OST12-[20-1500/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | STEEL PIPES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 20 ~ 1500 | ||
- | STEEL PIPES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 20 ~ 1500 | ||
- | STEEL PIPES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 20 ~ 1500 | ||
- | STEEL PIPES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 20 ~ 1500 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | OST-2 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง