(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ฟิตติ้งสวมเร็วสแตนเลส [วัสดุ]· SUS316
รหัสสินค้า |
---|
UNSTLS4 |
UNSTLS6 |
UNSTLS8 |
UNSTLS10 |
UNSTLS12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 520.96 | ALL STAINLESS HANDY JOINTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | |
฿ 532.80 | ALL STAINLESS HANDY JOINTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | |
฿ 577.20 ฿ 347.82 | ALL STAINLESS HANDY JOINTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | ||
฿ 695.60 | ALL STAINLESS HANDY JOINTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | |
฿ 1,083.36 | ALL STAINLESS HANDY JOINTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | สหภาพแรงงานเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SUS316 | การใช้งาน | มาตรฐาน ขนาดเล็ก | วัสดุส่วนเกลียว | ไม่มี สกรู |
วัสดุ ซีล | ยางฟลูออโร | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่อยูเนี่ยนตรง | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -15:: 120 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง