1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

คัปปลิ้งแบบวันทัช - 3x2

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 354.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ฟิตติ้งสวมเร็วที่สามารถต่อกับยูนิตได้หลายแบบ · ชนิดใช้งานได้หลากหลาย, สาม-สอง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
DUNLW4-8
DUNLW6-10
DUNLW8-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D2
(Ø)

฿ 720.00

MANIFOLD 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 48

฿ 354.68

MANIFOLD 1 ชิ้น 4 วัน 610

฿ 940.00

MANIFOLD 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 812

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PBT (polybutylene terephthalate)
การใช้งาน มาตรฐาน ขนาดเล็ก วัสดุส่วนเกลียว ไม่มี สกรู วัสดุ ซีล ยางไนไตรล์
ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน สามเท่า ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้