(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·คุณสามารถระบุขนาดตาม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของ สายยาง รองรับการใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
HOSFNS62 |
HOSFNS92 |
HOSFNS93 |
HOSFNS94 |
HOSFNS123 |
HOSFNS124 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียวเชื่อมต่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (Ø) | สายยาง ต่อส่วน OD (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 347.80 ฿ 180.37 | JOINTS FOR HOSES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/4 | 6 | 7 | ||
฿ 347.80 | JOINTS FOR HOSES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/4 | 9 | 10.5 | ||
฿ 431.89 | JOINTS FOR HOSES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3/8 | 9 | 10.5 | ||
฿ 431.89 | JOINTS FOR HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/2 | 9 | 10.5 | |
฿ 527.44 | JOINTS FOR HOSES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3/8 | 12 | 14 | ||
฿ 527.44 | JOINTS FOR HOSES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/2 | 12 | 14 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อสำหรับท่อ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | วัสดุ | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | แบบตรง | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | หนาม | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | หัวฉีด เกลียว ตัวเมีย |
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | R |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง