(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับ ท่อทองแดง, แหวน สำรอง .
รหัสสินค้า |
---|
DKRG3 |
DKRG4 |
DKRG5 |
DKRG6 |
DKRG8 |
DKRG10 |
DKRG12 |
DKRG14 |
DKRG15 |
DKRG16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 113.75 | FITTINGS FOR COPPER PIPES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | |
฿ 113.75 | FITTINGS FOR COPPER PIPES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | |
฿ 127.40 | FITTINGS FOR COPPER PIPES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | |
฿ 141.05 | FITTINGS FOR COPPER PIPES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | |
฿ 150.15 | FITTINGS FOR COPPER PIPES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | |
฿ 159.25 | FITTINGS FOR COPPER PIPES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | |
฿ 168.35 ฿ 11.70 | FITTINGS FOR COPPER PIPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ||
฿ 177.45 | JOINT FOR COPPER PIPES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | |
฿ 191.10 ฿ 36.69 | FITTINGS FOR COPPER PIPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ||
฿ 204.75 | JOINT FOR COPPER PIPES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | ทองเหลือง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | ท่อทองแดง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 7 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 150 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง