1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้งท่อทองแดง / ข้อต่อยูเนี่ยน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 241.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับ ท่อทองแดง ข้อต่อยูเนี่ยน

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
DKUS3SALE
DKUS4
DKUS5SALE
DKUS6
DKUS8
DKUS10
DKUS12
DKUS14
DKUS15
DKUS16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 241.15

฿ 96.58

JOINT FOR COPPER PIPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

฿ 241.15

JOINT FOR COPPER PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

฿ 241.15

฿ 110.35

JOINT FOR COPPER PIPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

฿ 318.50

JOINT FOR COPPER PIPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

฿ 323.05

JOINT FOR COPPER PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

฿ 400.40

JOINT FOR COPPER PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

฿ 586.95

JOINT FOR COPPER PIPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

฿ 682.50

JOINT FOR COPPER PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10

฿ 850.85

JOINT FOR COPPER PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10

฿ 855.40

JOINT FOR COPPER PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ ทองเหลือง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ไปป์, pipe ขนาดเดียวกันชนิดของปลั๊กอิน วัสดุ ของ ท่อเหล็ก ท่อทองแดง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 7
กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 150