1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อ หมุน / 90 องศา ข้อต่องอ/ PT เกลียว/ pt ชนิดมีรูต๊าปเกลียว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ข้อต่อ หมุน / 90 องศา ข้อต่องอ/ PT เกลียว/ pt ชนิดมีรูต๊าปเกลียว
  • ข้อต่อ หมุน / 90 องศา ข้อต่องอ/ PT เกลียว/ pt ชนิดมีรูต๊าปเกลียว
  • ข้อต่อ หมุน / 90 องศา ข้อต่องอ/ PT เกลียว/ pt ชนิดมีรูต๊าปเกลียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,469.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ข้อเหวี่ยง ชนิด ข้อต่องอ 90° นี้สามารถหมุนได้ 360°

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SJSA2
SJSA3
SJSA4
SJSA6
SJSB2
SJSB3
SJSB4
SJSB6
SJSC2
SJSC3
SJSC4
SJSC6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ M1 รูปทรง พื้นผิว แผ่น ขนาด เกลียว

฿ 1,756.30

SWIVEL JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียว x ชนิดมีรูต๊าปเกลียวPT-R·Rc1/4

฿ 1,883.70

SWIVEL JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียว x ชนิดมีรูต๊าปเกลียวPT-R·Rc3/8

฿ 1,860.95

SWIVEL JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียว x ชนิดมีรูต๊าปเกลียวPT-R·Rc1/2

฿ 3,458.00

SWIVEL JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10เกลียว x ชนิดมีรูต๊าปเกลียวPT-R·Rc3/4

฿ 1,633.45

SWIVEL JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียว x เกลียวPF30° ตัวเมียG·R1/4

฿ 1,710.80

SWIVEL JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10เกลียว x เกลียวPF30° ตัวเมียG·R3/8

฿ 1,469.65

SWIVEL JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10เกลียว x เกลียวPF30° ตัวเมียG·R1/2

฿ 2,297.75

SWIVEL JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10เกลียว x เกลียวPF30° ตัวเมียG·R3/4

฿ 1,633.45

SWIVEL JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียว x เกลียวPF30° ตัวผู้G·R1/4

฿ 1,710.80

SWIVEL JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10เกลียว x เกลียวPF30° ตัวผู้G·R3/8

฿ 1,469.65

SWIVEL JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียว x เกลียวPF30° ตัวผู้G·R1/2

฿ 2,297.75

SWIVEL JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10เกลียว x เกลียวPF30° ตัวผู้G·R3/4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อแดปเตอร์/ตัวแปลง รูปทรง ข้อต่องอ 90 ° ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ M2 PT
วัสดุ S45C