(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ข้อต่อฟิตติ้ง อแดปเตอร์/ตัวแปลง สำหรับ สายไฮดรอลิค · ของไหลที่ใช้คือ น้ำมัน และน้ำ · แรงดันใช้งานสูงสุด คือ 20.6 MPa (210 kgf/cm2 หรือน้อยกว่า)
รหัสสินค้า |
---|
YCWPT11 |
YCWPT22 |
YCWPT33 |
YCWPT44 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว ของ เกลียว T | ขนาดเกลียว ของ เกลียว F / T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 248.43 | CPOPLINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | R1/8 | Rc1/8 | ||
฿ 256.07 | CPOPLINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | R1/4 | Rc1/4 | |
฿ 286.65 | CPOPLINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | R3/8 | Rc3/8 | |
฿ 321.05 | CPOPLINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | R1/2 | Rc1/2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อแดปเตอร์/ตัวแปลง | รูปทรง | ข้อต่องอ 45 ° | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | เกลียว x เกลียว |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | PT | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ M2 | PT | วัสดุ | S25C |
รูปทรง | ข้องอ 45° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง