(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ข้อต่อแบบสวมอัด เหมาะสำหรับท่อ ไฮดรอลิก · ใน เคส ของงานท่อที่มีพื้นที่จำกัดหรือไม่สามารถทำการเชื่อมได้ ฯลฯ ข้อต่อฟิตติ้ง นี้ช่วยให้สามารถต่อท่อได้โดยการขัน น็อต ให้แน่น · เพียงแค่ เม็ดมีด ท่อเหล็ก หรือ สายยาง เข้าไปใน น๊อตตัวเมีย และขันให้แน่นเพื่อให้งานท่อเสร็จสมบูรณ์ · หลังจากขันแน่นชั่วคราวแล้ว ให้ติดเข้ากับตัว ตัวเครื่อง และเมื่อขัน ฝาเกลียว ให้แน่นแล้ว ให้ขันให้แน่นอีก 3/4 ถึง 1 รอบจากจุดที่การตอบสนองเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันเพื่อให้การขันแน่นสมบูรณ์
รหัสสินค้า |
---|
KTGS6-1 |
KTGS6-2 |
KTGS6A-2 |
KTGS8-1 |
KTGS8-2 |
KTGS8A-3 |
KTGS10-2 |
KTGS10-3 |
KTGS10A-4 |
KTGS12-2 |
KTGS15A-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 141.05 | STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 8B (6 A) | 50 | |
฿ 145.60 | STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 4B (8 A) | 50 | |
฿ 200.20 | STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1 / 4B (8 A) | 50 | |
฿ 145.60 | STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 8B (6 A) | 50 | |
฿ 141.05 | STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 4B (8 A) | 50 | |
฿ 250.25 | STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 / 8B (10 A) | 50 | ||
฿ 159.25 | STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 4B (8 A) | 50 | |
฿ 195.65 | STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 / 8B (10 A) | 50 | |
฿ 304.85 ฿ 194.43 | STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 2B (15 A) | 40 | ||
฿ 195.65 ฿ 115.63 | STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 4B (8 A) | 50 | ||
฿ 386.75 | STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 / 4B (20 A) | 40 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | S25C | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ สกรู ชนิดของ แบบปลั๊กเสียบ | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | STEEL TUBE | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | R |
กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์โครเมต | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 250 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง