(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งเปลี่ยนแปลงวันทำงานและวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายน  |   Postpone Songkran Holiday of April 2020 > click
  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ มิซูมิจะพยายามจัดส่งให้เร็วที่สุด
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery. MISUMI try our best to deliver product to customers.

Ferrule Connector Clamp/Medium/High Pressure

Ferrule Connector Clamp/Medium/High Pressure

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom



Type[ M ]MaterialRecommended Operating Pressure
SNCPHSCS13A1S~2S:0~1MPa
2.5S~3S: 0~0.8MPa

Specifications

Part Number
SNCP2S

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...กำลังโหลด …
Part Number
SNCPH1S
SNCPH1.5S
SNCPH2S
SNCPH2.5S
SNCPH3S
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSNominal O.D. D Range Nominal
(Ø)
Available Same day 101.0S~2.0S1.0S
Available Same day 101.0S~2.0S1.5S
Available Same day 101.0S~2.0S2.0S
Available Same day 102.5S~4.5S2.5S
Available Same day 102.5S~4.5S3.0S

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1
 

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Clamp Connection Type 1 (Left or Large Diameter Side) Ferrule Type Medium and High-Pressure Use

Additional Products in this Category

Complementary Products

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Factory Automation
Tel:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)