(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ร่วมชนิด ประหยัดพื้นที่ [วัสดุ]· อะลูมิเนียมอัลลอย
รหัสสินค้า |
---|
SBMAANA1-S[3,5]-G[3,5]-K[3,5] |
SBMAANA2-S[3,5]-G[3,5]-K[3,5] |
SBMAANA3-S[3,5]-G[3,5]-K[3,5] |
SBMAANA4-S[3,5]-G[3,5]-K[3,5] |
SBMAANA5-S[3,5]-G[3,5]-K[3,5] |
SBMAANA6-S[3,5]-G[3,5]-K[3,5] |
SBMAAT1-S[3,5]-G[3,5]-K[3,5] |
SBMAAT2-S[3,5]-G[3,5]-K[3,5] |
SBMAAT3-S[3,5]-G[3,5]-K[3,5] |
SBMAAT4-S[3,5]-G[3,5]-K[3,5] |
SBMAAT5-S[3,5]-G[3,5]-K[3,5] |
SBMAAT6-S[3,5]-G[3,5]-K[3,5] |
SBMANA1-S[3,5]-G[3,5]-K[3,5] |
SBMANA2-S[3,5]-G[3,5]-K[3,5] |
SBMANA3-S[3,5]-G[3,5]-K[3,5] |
SBMANA4-S[3,5]-G[3,5]-K[3,5] |
SBMANA5-S[3,5]-G[3,5]-K[3,5] |
SBMANA6-S[3,5]-G[3,5]-K[3,5] |
SBMAT1-S[3,5]-G[3,5]-K[3,5] |
SBMAT2-S[3,5]-G[3,5]-K[3,5] |
SBMAT3-S[3,5]-G[3,5]-K[3,5] |
SBMAT4-S[3,5]-G[3,5]-K[3,5] |
SBMAT5-S[3,5]-G[3,5]-K[3,5] |
SBMAT6-S[3,5]-G[3,5]-K[3,5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | จำนวนวงจร | การเปลี่ยน รูติดตั้ง | การ เลือก ขนาดเกลียว [G] 3 (M3) 5 (M5) | การ เลือก ขนาดเกลียว [K] 3 (M3) 5 (M5) | การ เลือก ขนาดเกลียว [S] 3 (M3) 5 (M5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | TERMINALS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ล้างอะโนไดซ์ | 1 | NA (ผ่าน) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | TERMINALS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ล้างอะโนไดซ์ | 2 | NA (ผ่าน) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | TERMINALS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ล้างอะโนไดซ์ | 3 | NA (ผ่าน) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | TERMINALS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ล้างอะโนไดซ์ | 4 | NA (ผ่าน) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | TERMINALS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ล้างอะโนไดซ์ | 5 | NA (ผ่าน) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | TERMINALS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ล้างอะโนไดซ์ | 6 | NA (ผ่าน) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | TERMINALS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ล้างอะโนไดซ์ | 1 | T (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | TERMINALS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ล้างอะโนไดซ์ | 2 | T (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | TERMINALS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ล้างอะโนไดซ์ | 3 | T (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | TERMINALS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ล้างอะโนไดซ์ | 4 | T (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | TERMINALS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ล้างอะโนไดซ์ | 5 | T (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | TERMINALS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ล้างอะโนไดซ์ | 6 | T (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | TERMINALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไม่มี | 1 | NA (ผ่าน) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | TERMINALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไม่มี | 2 | NA (ผ่าน) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | TERMINALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไม่มี | 3 | NA (ผ่าน) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | TERMINALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไม่มี | 4 | NA (ผ่าน) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | TERMINALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไม่มี | 5 | NA (ผ่าน) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | TERMINALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไม่มี | 6 | NA (ผ่าน) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | TERMINALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไม่มี | 1 | T (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | TERMINALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไม่มี | 2 | T (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | TERMINALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไม่มี | 3 | T (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | TERMINALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไม่มี | 4 | T (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | TERMINALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไม่มี | 5 | T (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | TERMINALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไม่มี | 6 | T (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ด้านข้าง รูทะลุ แนวตั้งกึ่ง รูทะลุ | วัสดุ | อะลูมิเนียมอัลลอย | ขนาด / ประเภท เกลียว | เกลียว มาตรฐาน {PT, M ( เกลียว หยาบ )} |
---|---|---|---|---|---|
ระดับมาตรฐาน / กำหนดค่าได้ | แบบอยู่กับที่ | การใช้งาน | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง