(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· Lock Terminal ชนิดรูทะลุ รูทะลุ แนวตั้ง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | จำนวนวงจร | ขนาด / ประเภท เกลียว | การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 372.65 ฿ 344.33 | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 1 | 11 (RC1 / 8) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | ||
฿ 372.65 | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 1 | 22 (rc1 / 4) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | ||
฿ 372.65 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 1 | 55 (M5) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | |
฿ 422.82 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 1 | 55 นิวตัน (M5) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | |
฿ 429.98 | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 2 | 11 (RC1 / 8) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | ||
฿ 429.98 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 2 | 22 (rc1 / 4) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | |
฿ 429.98 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 2 | 55 (M5) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | |
฿ 444.31 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 2 | 55 นิวตัน (M5) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | |
฿ 487.31 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 3 | 11 (RC1 / 8) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | |
฿ 487.31 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 3 | 22 (rc1 / 4) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | |
฿ 487.31 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 3 | 55 (M5) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | |
฿ 469.40 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 3 | 55 นิวตัน (M5) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | |
฿ 515.97 | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 4 | 11 (RC1 / 8) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | |
฿ 515.97 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 4 | 22 (rc1 / 4) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | |
฿ 515.97 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 4 | 55 (M5) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | |
฿ 487.31 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 4 | 55 นิวตัน (M5) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | |
฿ 544.64 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 5 | 11 (RC1 / 8) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | |
฿ 544.64 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 5 | 22 (rc1 / 4) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | |
฿ 508.81 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 5 | 55 นิวตัน (M5) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | |
฿ 573.30 | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 6 | 11 (RC1 / 8) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | ||
฿ 573.30 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 6 | 22 (rc1 / 4) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | |
฿ 573.30 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 6 | 55 (M5) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | |
฿ 530.31 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 6 | 55 นิวตัน (M5) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | |
฿ 401.31 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 1 | 11 (RC1 / 8) | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | ||
฿ 401.31 ฿ 201.42 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 1 | 22 (rc1 / 4) | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | ||
฿ 487.31 ฿ 190.93 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 2 | 11 (RC1 / 8) | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | ||
฿ 487.31 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 2 | 22 (rc1 / 4) | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | |
฿ 487.31 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 2 | 33 (RC3 / 8) | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | |
฿ 515.97 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 3 | 11 (RC1 / 8) | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | |
฿ 515.97 ฿ 281.72 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 3 | 22 (rc1 / 4) | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | ||
฿ 515.97 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 3 | 33 (RC3 / 8) | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | ||
฿ 544.64 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 4 | 11 (RC1 / 8) | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | |
฿ 544.64 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 4 | 22 (rc1 / 4) | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | |
฿ 544.64 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 4 | 33 (RC3 / 8) | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | |
฿ 573.30 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 5 | 11 (RC1 / 8) | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | |
฿ 573.30 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 5 | 22 (rc1 / 4) | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | |
฿ 573.30 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 5 | 33 (RC3 / 8) | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | |
฿ 630.63 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 6 | 11 (RC1 / 8) | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | |
฿ 630.63 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 6 | 22 (rc1 / 4) | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | ||
฿ 630.63 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 6 | 33 (RC3 / 8) | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | |
฿ 838.45 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | 1 | 11 (RC1 / 8) | สำหรับน้ำ ไฮดรอลิก | |
฿ 838.45 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | 1 | 22 (rc1 / 4) | สำหรับน้ำ ไฮดรอลิก | |
฿ 963.86 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | 2 | 11 (RC1 / 8) | สำหรับน้ำ ไฮดรอลิก | |
฿ 963.86 | TERMINALS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | 2 | 22 (rc1 / 4) | สำหรับน้ำ ไฮดรอลิก | |
฿ 963.86 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 18 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | 2 | 33 (RC3 / 8) | สำหรับน้ำ ไฮดรอลิก | |
฿ 1,121.52 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | 3 | 11 (RC1 / 8) | สำหรับน้ำ ไฮดรอลิก | |
฿ 1,121.52 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | 3 | 22 (rc1 / 4) | สำหรับน้ำ ไฮดรอลิก | |
฿ 1,121.52 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | 3 | 33 (RC3 / 8) | สำหรับน้ำ ไฮดรอลิก |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แนวตั้ง รูทะลุ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง