(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว บล็อค สำหรับอากาศ
รหัสสินค้า |
BMUN2-22 BMUAN4-22 |
รหัสสินค้า | d1 Rc (PT) | d2 Rc (PT) | ราคาต่อหน่วย | ||
รุ่น | ลำดับที่ | ||||
BMUN | 1 | 33 | 3/8 | 3/8 | |
2 | 13 | 1/8 | 3/8 | ||
22 | 1/4 | 1/4 | |||
23 | 1/4 | 3/8 | |||
34 | 3/8 | 1/2 | |||
3 | 22 | 1/4 | 1/4 | ||
23 | 1/4 | 3/8 | |||
33 | 3/8 | 3/8 | |||
4 | 12 | 1/8 | 1/4 | ||
22 | 1/4 | 1/4 | |||
23 | 1/4 | 3/8 | |||
5 | 23 | 1/4 | 3/8 | ||
6 | 34 | 3/8 | 1/2 |
รหัสสินค้า | d1 Rc (PT) | d2 Rc (PT) | ราคาต่อหน่วย | ||
รุ่น | ลำดับที่ | ||||
BMUAN | 1 | 22 | 1/4 | 1/4 | |
2 | 11 | 1/8 | 1/8 | ||
12 | 1/8 | 1/4 | |||
22 | 1/4 | 1/4 | |||
3 | 11 | 1/8 | 1/8 | ||
12 | 1/8 | 1/4 | |||
22 | 1/4 | 1/4 | |||
4 | 12 | 1/8 | 1/4 | ||
22 | 1/4 | 1/4 | |||
5 | 12 | 1/8 | 1/4 | ||
22 | 1/4 | 1/4 | |||
6 | 12 | 1/8 | 1/4 | ||
22 | 1/4 | 1/4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาด บล็อค (มิลลิเมตร) | จำนวนวงจร | ขนาด / ประเภท เกลียว | การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 472.98 | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 30 x 40 | 1 | 22 (rc1 / 4) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | |
฿ 498.06 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 30 x 40 | 2 | 11 (RC1 / 8) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | |
฿ 498.06 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 30 x 40 | 2 | 12 (rc1 / 8, rc1 / 4) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | |
฿ 498.06 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 30 x 40 | 2 | 22 (rc1 / 4) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | ||
฿ 544.64 ฿ 258.92 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 30 x 40 | 3 | 11 (RC1 / 8) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | ||
฿ 544.64 | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 30 x 40 | 3 | 12 (rc1 / 8, rc1 / 4) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | |
฿ 544.64 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 30 x 40 | 3 | 22 (rc1 / 4) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | |
฿ 562.55 | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 30 x 40 | 4 | 12 (rc1 / 8, rc1 / 4) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | |
฿ 562.55 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 30 x 40 | 4 | 22 (rc1 / 4) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | |
฿ 587.64 | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 30 x 40 | 5 | 12 (rc1 / 8, rc1 / 4) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | |
฿ 587.64 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 30 x 40 | 5 | 22 (rc1 / 4) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | |
฿ 630.63 | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 30 x 40 | 6 | 12 (rc1 / 8, rc1 / 4) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | |
฿ 630.63 | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 30 x 40 | 6 | 22 (rc1 / 4) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | |
฿ 451.48 | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ไตรวาเลนท์โครเมต | 40 x 40 | 1 | 33 (RC3 / 8) | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | |
฿ 494.47 | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ไตรวาเลนท์โครเมต | 40 x 40 | 2 | 13 (rc1 / 8, rc3 / 8) | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | |
฿ 494.47 | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ไตรวาเลนท์โครเมต | 40 x 40 | 2 | 22 (rc1 / 4) | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | |
฿ 494.47 ฿ 404.87 | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ไตรวาเลนท์โครเมต | 40 x 40 | 2 | 23 (rc1 / 4, rc3 / 8) | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | ||
฿ 494.47 | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ไตรวาเลนท์โครเมต | 40 x 40 | 2 | 34 (rc3 / 8, rc1 / 2) | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | ||
฿ 548.22 ฿ 398.01 | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ไตรวาเลนท์โครเมต | 40 x 40 | 3 | 22 (rc1 / 4) | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | ||
฿ 548.22 | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ไตรวาเลนท์โครเมต | 40 x 40 | 3 | 23 (rc1 / 4, rc3 / 8) | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | |
฿ 548.22 ฿ 412.15 | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ไตรวาเลนท์โครเมต | 40 x 40 | 3 | 33 (RC3 / 8) | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | ||
฿ 598.39 | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ไตรวาเลนท์โครเมต | 40 x 40 | 4 | 12 (rc1 / 8, rc1 / 4) | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | |
฿ 598.39 ฿ 415.04 | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ไตรวาเลนท์โครเมต | 40 x 40 | 4 | 22 (rc1 / 4) | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | ||
฿ 598.39 ฿ 299.14 | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ไตรวาเลนท์โครเมต | 40 x 40 | 4 | 23 (rc1 / 4, rc3 / 8) | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | ||
฿ 637.80 ฿ 550.17 | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ไตรวาเลนท์โครเมต | 40 x 40 | 5 | 23 (rc1 / 4, rc3 / 8) | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | ||
฿ 687.96 | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ไตรวาเลนท์โครเมต | 40 x 40 | 6 | 34 (rc3 / 8, rc1 / 2) | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ด้านข้าง รูทะลุ, รู ทรงตัว L |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง