(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว บล็อค สำหรับอากาศ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาด บล็อค (มิลลิเมตร) | จำนวนวงจร | ขนาด / ประเภท เกลียว | การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 458.64 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 30 x 40 | 1 | 11 (RC1 / 8) | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | |
฿ 458.64 ฿ 173.64 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 30 x 40 | 1 | 22 (rc1 / 4) | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | ||
฿ 489.22 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 30 x 40 | 2 | 11 (RC1 / 8) | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | |
฿ 470.88 ฿ 198.57 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 30 x 40 | 2 | 22 (rc1 / 4) | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | ||
฿ 500.31 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 30 x 40 | 2 | 33 (RC3 / 8) | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | |
฿ 550.37 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 30 x 40 | 3 | 11 (RC1 / 8) | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | ||
฿ 550.37 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 30 x 40 | 3 | 22 (rc1 / 4) | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | |
฿ 580.95 ฿ 333.47 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 40 x 40 | 3 | 33 (RC3 / 8) | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | ||
฿ 611.52 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 30 x 40 | 4 | 11 (RC1 / 8) | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | ||
฿ 611.52 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 30 x 40 | 4 | 22 (rc1 / 4) | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | |
฿ 642.10 ฿ 337.36 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 40 x 40 | 4 | 33 (RC3 / 8) | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | ||
฿ 642.10 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 30 x 40 | 5 | 11 (RC1 / 8) | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | |
฿ 642.10 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 30 x 40 | 5 | 22 (rc1 / 4) | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | |
฿ 672.68 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 40 x 40 | 5 | 33 (RC3 / 8) | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | |
฿ 703.25 ฿ 597.34 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 30 x 40 | 6 | 11 (RC1 / 8) | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | ||
฿ 703.25 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 30 x 40 | 6 | 22 (rc1 / 4) | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | |
฿ 733.83 ฿ 387.24 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 40 x 40 | 6 | 33 (RC3 / 8) | สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก / น้ำ | ||
฿ 1,064.19 ฿ 579.56 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | 30 x 40 | 1 | 11 (RC1 / 8) | สำหรับน้ำ ไฮดรอลิก | ||
฿ 1,064.19 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | 30 x 40 | 1 | 22 (rc1 / 4) | สำหรับน้ำ ไฮดรอลิก | |
฿ 1,114.36 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | 30 x 40 | 2 | 11 (RC1 / 8) | สำหรับน้ำ ไฮดรอลิก | |
฿ 1,114.36 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | 30 x 40 | 2 | 22 (rc1 / 4) | สำหรับน้ำ ไฮดรอลิก | |
฿ 1,186.02 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | 40 x 40 | 2 | 33 (RC3 / 8) | สำหรับน้ำ ไฮดรอลิก | |
฿ 1,214.69 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | 30 x 40 | 3 | 11 (RC1 / 8) | สำหรับน้ำ ไฮดรอลิก | |
฿ 1,214.69 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | 30 x 40 | 3 | 22 (rc1 / 4) | สำหรับน้ำ ไฮดรอลิก | |
฿ 1,322.17 ฿ 1,047.95 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | 40 x 40 | 3 | 33 (RC3 / 8) | สำหรับน้ำ ไฮดรอลิก | ||
฿ 401.31 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 25 x 25 | 1 | 11 (RC1 / 8) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | |
฿ 447.89 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 35 x 35 | 1 | 22 นิวตัน (rc1 / 4) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | |
฿ 401.31 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 25 x 25 | 1 | 55 (M5) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | |
฿ 451.48 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 15 x 15 | 1 | 55 นิวตัน (M5) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | |
฿ 429.98 | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 25 x 25 | 2 | 11 (RC1 / 8) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | |
฿ 494.47 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 35 x 35 | 2 | 22 นิวตัน (rc1 / 4) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | ||
฿ 429.98 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 25 x 25 | 2 | 55 (M5) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | |
฿ 469.40 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 15 x 15 | 2 | 55 นิวตัน (M5) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | |
฿ 458.64 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 25 x 25 | 3 | 11 (RC1 / 8) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | |
฿ 541.06 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 35 x 35 | 3 | 22 นิวตัน (rc1 / 4) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | |
฿ 458.64 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 25 x 25 | 3 | 55 (M5) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | |
฿ 480.15 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 15 x 15 | 3 | 55 นิวตัน (M5) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | |
฿ 487.31 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 25 x 25 | 4 | 11 (RC1 / 8) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | ||
฿ 587.64 ฿ 255.09 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 35 x 35 | 4 | 22 นิวตัน (rc1 / 4) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | ||
฿ 487.31 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 25 x 25 | 4 | 55 (M5) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | |
฿ 483.73 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 15 x 15 | 4 | 55 นิวตัน (M5) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | |
฿ 544.64 ฿ 221.78 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 25 x 25 | 5 | 11 (RC1 / 8) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | ||
฿ 666.46 ฿ 299.84 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 35 x 35 | 5 | 22 นิวตัน (rc1 / 4) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | |
฿ 544.64 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 25 x 25 | 5 | 55 (M5) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | |
฿ 515.97 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 15 x 15 | 5 | 55 นิวตัน (M5) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | |
฿ 573.30 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 25 x 25 | 6 | 11 (RC1 / 8) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | ||
฿ 573.30 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 25 x 25 | 6 | 55 (M5) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | |
฿ 526.73 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | อะลูมิเนียมอัลลอย | ไม่มี | 15 x 15 | 6 | 55 นิวตัน (M5) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ทรงตัว T รู |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง