(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปโดยเป็น ยางรอง สำหรับวัตถุประสงค์ในการป้องกัน เช่น สำหรับ หน้าสัมผัส ประตู
รหัสสินค้า |
---|
BMPK1037 |
BMPK5008 |
BMPM1005 |
BMPM5312 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความยาว D (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 382.20 | BUMPERS | 1 แพ็ค | 12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | 15 | |
฿ 222.95 | BUMPERS | 1 แพ็ค | 12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | 12.7 | |
฿ 432.25 ฿ 131.62 | BUMPERS | 1 แพ็ค | 12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 19 | - | ||
฿ 250.25 | BUMPERS | 1 แพ็ค | 12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12.7 | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | อื่น ๆ | วัสดุ | โพลียูรีเทน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง