(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
·แผ่นรองกันสั่นสะเทือนสำหรับป้องกันการสั่นสะเทือนที่ความถี่ต่ำ · ป้องกันการสั่นสะเทือนได้ดี โดยถ่ายเทการสั่นสะเทือนไปตามแนวทแยงมุมของแผ่นรอง
รหัสสินค้า |
---|
RUBLOC18-60-60 |
RUBLOC18-120-120 |
RUBLOC18-180-180 |
RUBLOC18-240-240 |
RUBLOCF1H18-[60,120,180,240]-[60,120,180,240]-F[5-235/1]-G[5-235/1]-N[5-20/1] |
RUBLOCF2H18-[60,120,180,240]-[60,120,180,240]-F[10-230/1]-G[5-235/1]-N[5-20/1] |
RUBLOCF4H18-[60,120,180,240]-[60,120,180,240]-F[10-230/1]-G[10-230/1]-N[5-20/1] |
RUBLOCF18-[60,120,180,240]-[60,120,180,240] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว A (มิลลิเมตร) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | จำนวนหลุม | โหลดไฟฟ้า ใช้ งานได้ (ขั้นต่ำ) (N) | โหลดไฟฟ้า ใช้ งานได้ (สูงสุด) (N) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | ยังไม่มีข้อความ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 607.20 | ANTIVIBRATION PAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 60 | 60 | - | 250 | 1000 | - | - | - | |
฿ 1,748.11 ฿ 927.02 | ANTIVIBRATION PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 120 | 120 | - | 1000 | 4000 | - | - | - | ||
฿ 3,944.85 | ANTIVIBRATION PAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 180 | 180 | - | 2500 | 8800 | - | - | - | |
฿ 6,880.28 | ANTIVIBRATION PAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 240 | 240 | - | 4100 | 16000 | - | - | - | |
- | ANTIVIBRATION PAD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 60 ~ 240 | 60 ~ 240 | 1H (หนึ่งรู) | - | - | 5 ~ 235 | 5 ~ 235 | 5 ~ 20 | ||
- | ANTIVIBRATION PAD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 60 ~ 240 | 60 ~ 240 | 2H (2 รู) | - | - | 10 ~ 230 | 5 ~ 235 | 5 ~ 20 | ||
- | ANTIVIBRATION PAD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 60 ~ 240 | 60 ~ 240 | 4H (4 รู) | - | - | 10 ~ 230 | 10 ~ 230 | 5 ~ 20 | ||
- | ANTIVIBRATION PAD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 60 ~ 240 | 60 ~ 240 | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | ยางกันสั่นฐานเครื่องจักร | วัสดุ | ยางไนไตร (NBR) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง