(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Shore A ใช้สำหรับตัวแยกการสั่นสะเทือน ซึ่งมีการตกตะกอนน้อยกว่า ยาง และมีประสิทธิภาพในการ กันสั่นสะเทือน ต่อภาระที่เบาและการสั่นสะเทือนเล็กน้อย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โหลดใช้งานสูงสุด (N) | สกรู เชื่อมต่อ M | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ค่าคงตัวสปริง (N / mm) | สีของตัวผลิตภัณฑ์ | ช่วง เครื่องวัดความถี่ ใช้งานได้ (เฮิร์ตซ์) | โหลดใช้งาน (N) | รูปทรง เกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 626.54 | ANTI-VIBRATION GELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7.84 | [M4] 4 | 13 | 6.17 | [น้ำนมสีขาว] น้ำนมสีขาว | 23 ~ | 4.9~ 7.84 | รุ่นมาตรฐาน | |
฿ 734.82 | ANTI-VIBRATION GELS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 19.6 | [M6] 6 | 18 | 9.31 | [น้ำนมสีขาว] น้ำนมสีขาว | 20 ~ | 7.84~ 19.6 | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 1,146.60 | ANTI-VIBRATION GELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 245.1 | [M6] 6 | 25 | 56.2 | [น้ำนมสีขาว] น้ำนมสีขาว | 14 ~ | 122.5 245.1 ~ | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 1,146.60 | ANTI-VIBRATION GELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 245.1 | [M8] 8 | 25 | 56.2 | [น้ำนมสีขาว] น้ำนมสีขาว | 14 ~ | 122.5 245.1 ~ | รุ่นมาตรฐาน | |
฿ 827.64 | ANTI-VIBRATION GELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 34.3 | [M6] 6 | 22 | 13.13 | [น้ำนมสีขาว] น้ำนมสีขาว | 17 ~ | 19.6 34.3 ~ | รุ่นมาตรฐาน | |
฿ 827.64 | ANTI-VIBRATION GELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 53.9 | [M6] 6 | 22 | 21.75 | [สีเขียวอ่อน] สีเขียวอ่อน | 16 ~ | 34.3 53.9 ~ | รุ่นมาตรฐาน | |
฿ 827.64 | ANTI-VIBRATION GELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 83.4 | [M6] 6 | 22 | 33.71 | [ส้มอ่อน] สีส้มอ่อน | 16 ~ | 53.9 83.4 ~ | รุ่นมาตรฐาน | |
฿ 827.64 | ANTI-VIBRATION GELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 83.4 | [M8] 8 | - | 33.71 | [ส้มอ่อน] สีส้มอ่อน | 16 ~ | 53.9 83.4 ~ | - | |
฿ 827.64 | ANTI-VIBRATION GELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 122.5 | [M6] 6 | 22 | 46.74 | [ฟ้าอ่อน] สีฟ้าอ่อน | 16 ~ | 83.4 ~ 122.5 | รุ่นมาตรฐาน | |
฿ 827.64 | ANTI-VIBRATION GELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 122.5 | [M8] 8 | - | 46.74 | [ฟ้าอ่อน] สีฟ้าอ่อน | 16 ~ | 83.4 ~ 122.5 | - | |
฿ 663.39 | ANTI-VIBRATION GELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 7.84 | [M4] 4 | 13 | 6.17 | [น้ำนมสีขาว] น้ำนมสีขาว | 23 ~ | 4.9~ 7.84 | เกลียวต่ำแบบสั้น | |
฿ 778.05 | ANTI-VIBRATION GELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 19.6 | [M6] 6 | 18 | 9.31 | [น้ำนมสีขาว] น้ำนมสีขาว | 20 ~ | 7.84~ 19.6 | เกลียวต่ำแบบสั้น | |
฿ 1,146.60 | ANTI-VIBRATION GELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 245.1 | [M6] 6 | 25 | 56.2 | [น้ำนมสีขาว] น้ำนมสีขาว | 14 ~ | 122.5 245.1 ~ | เกลียวต่ำแบบสั้น | |
฿ 828.00 | ANTI-VIBRATION GELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 34.3 | [M6] 6 | 22 | 13.13 | [น้ำนมสีขาว] น้ำนมสีขาว | 17 ~ | 19.6 34.3 ~ | เกลียวต่ำแบบสั้น | |
฿ 828.00 | ANTI-VIBRATION GELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 53.9 | [M6] 6 | 22 | 21.75 | [สีเขียวอ่อน] สีเขียวอ่อน | 16 ~ | 34.3 53.9 ~ | เกลียวต่ำแบบสั้น | |
฿ 828.00 | ANTI-VIBRATION GELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 83.4 | [M6] 6 | 22 | 33.71 | [ส้มอ่อน] สีส้มอ่อน | 16 ~ | 53.9 83.4 ~ | เกลียวต่ำแบบสั้น | |
฿ 828.00 | ANTI-VIBRATION GELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 122.5 | [M6] 6 | 22 | 46.74 | [ฟ้าอ่อน] สีฟ้าอ่อน | 16 ~ | 83.4 ~ 122.5 | เกลียวต่ำแบบสั้น | |
฿ 663.39 | ANTI-VIBRATION GELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 7.84 | [M4] 4 | 13 | 6.17 | [น้ำนมสีขาว] น้ำนมสีขาว | 23 ~ | 4.9~ 7.84 | ชนิดเกลียวบนสั้น | |
฿ 778.05 | ANTI-VIBRATION GELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 19.6 | [M6] 6 | 18 | 9.31 | [น้ำนมสีขาว] น้ำนมสีขาว | 20 ~ | 7.84~ 19.6 | ชนิดเกลียวบนสั้น | |
฿ 1,146.60 | ANTI-VIBRATION GELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 245.1 | [M6] 6 | 25 | 56.2 | [น้ำนมสีขาว] น้ำนมสีขาว | 14 ~ | 122.5 245.1 ~ | ชนิดเกลียวบนสั้น | |
฿ 663.39 | ANTI-VIBRATION GELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7.84 | [M4] 4 | 13 | 6.17 | [น้ำนมสีขาว] น้ำนมสีขาว | 23 ~ | 4.9~ 7.84 | ประเภทสั้น | ||
฿ 778.05 | ANTI-VIBRATION GELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 19.6 | [M6] 6 | 18 | 9.31 | [น้ำนมสีขาว] น้ำนมสีขาว | 20 ~ | 7.84~ 19.6 | ประเภทสั้น | |
฿ 1,146.60 | ANTI-VIBRATION GELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 245.1 | [M6] 6 | 25 | 56.2 | [น้ำนมสีขาว] น้ำนมสีขาว | 14 ~ | 122.5 245.1 ~ | ประเภทสั้น | |
฿ 828.00 | ANTI-VIBRATION GELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 34.3 | [M6] 6 | 22 | 13.13 | [น้ำนมสีขาว] น้ำนมสีขาว | 17 ~ | 19.6 34.3 ~ | ประเภทสั้น | |
฿ 828.00 | ANTI-VIBRATION GELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 53.9 | [M6] 6 | 22 | 21.75 | [สีเขียวอ่อน] สีเขียวอ่อน | 16 ~ | 34.3 53.9 ~ | ประเภทสั้น | |
฿ 828.00 | ANTI-VIBRATION GELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 83.4 | [M6] 6 | 22 | 33.71 | [ส้มอ่อน] สีส้มอ่อน | 16 ~ | 53.9 83.4 ~ | ประเภทสั้น | |
฿ 828.00 | ANTI-VIBRATION GELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 122.5 | [M6] 6 | 22 | 46.74 | [ฟ้าอ่อน] สีฟ้าอ่อน | 16 ~ | 83.4 ~ 122.5 | ประเภทสั้น |
กำลังโหลด …
ชนิด | เจลกันสั่นสะเทือน | การใช้งาน | การสั่นสะเทือนทำให้หมาด ๆ | คุณสมบัติ | ความทนทาน / ทนสภาพอากาศ / กันน้ำ / ทนน้ำมัน / ความทนโอโซน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ปลายเกลียวทั้งสองด้าน | ชนิด เจลกันสั่นสะเทือน | รูปทรง แบบกลม | วัสดุ | Shore A |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40:: 200 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง