1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เจลป้องกันการ ป้องกันการสั่นสะเทือน / เกลียว ปลายด้านหนึ่ง / แผ่นสต๊อปเปอร์ ปลายด้านหนึ่ง / ปลอก ยาง

ANTI-VIBRATION GELS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,644.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Shore A ใช้สำหรับตัวแยกการสั่นสะเทือน ซึ่งมีการตกตะกอนน้อยกว่า ยาง และมีประสิทธิภาพในการ กันสั่นสะเทือน ต่อภาระที่เบาและการสั่นสะเทือนเล็กน้อย

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HBGELP300
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,644.55

ANTI-VIBRATION GELS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เจลกันสั่นสะเทือน โหลดใช้งานสูงสุด(N) 343.2 การใช้งาน การสั่นสะเทือนทำให้หมาด ๆ
คุณสมบัติ ความทนทาน / ทนสภาพอากาศ / กันน้ำ / ทนน้ำมัน / ความทนโอโซน ส่วนสูง(มิลลิเมตร) 34 ชนิด เจลกันสั่นสะเทือน หุ้ม ยาง
วัสดุ Shore A ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -40:: 200 ช่วง เครื่องวัดความถี่ ใช้งานได้(เฮิร์ตซ์) 13 ::
โหลดใช้งาน(N) 245.1 343.2 ::

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HBGELP300 ในชุด เจลป้องกันการ ป้องกันการสั่นสะเทือน / เกลียว ปลายด้านหนึ่ง / แผ่นสต๊อปเปอร์ ปลายด้านหนึ่ง / ปลอก ยาง