(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· วัสดุ ที่มี พื้นผิว ขึ้นรูปนูน เพื่อให้มีลักษณะเหมือน ยางดูดจับชิ้นงาน
รหัสสินค้า |
---|
STPES1-10 |
STPES1-20 |
STPES1-30 |
STPES1-40 |
STPES1-50 |
STPES1-80 |
STPES1-100 |
STPES1-300 |
STPES1-500 |
STPESF1-[10-500/1]-[10-500/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้าง A (มิลลิเมตร) | ความยาว B (มิลลิเมตร) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 208.00 | STOPPER SHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 500 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | |
฿ 218.00 | STOPPER SHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 500 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | |
฿ 229.00 | STOPPER SHEETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 500 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ||
฿ 146.00 | STOPPER SHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 40 | 500 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | |
฿ 360.00 | STOPPER SHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 50 | 500 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | |
฿ 260.00 | STOPPER SHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 80 | 500 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | |
฿ 200.20 | STOPPER SHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 500 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | |
฿ 900.00 | STOPPER SHEETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 300 | 300 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดสี่เหลี่ยม | ||
฿ 505.00 | STOPPER SHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 500 | 500 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดสี่เหลี่ยม | |
- | STOPPER SHEETS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 ~ 500 | 10 ~ 500 | กำหนดค่า A, B ได้ / กำหนดได้อิสระ |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ยาง | เกรด ประเภท | โฟมโพลีเมอไรเซชันของ อะคริลิค ยูรีเทน และ ยาง | มีหรือไม่มี กาว | ด้วย กาว |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา T(มิลลิเมตร) | 1 | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง