(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผ่น ยูรีเทน ที่มี ความแข็ง ต่ำมากของฝั่ง A15
รหัสสินค้า |
---|
SUTLL5-[10-250/5]-[10-250/5] |
SUTLL10-[10-250/5]-[10-250/5] |
SUTLL15-[10-250/5]-[10-250/5] |
SUTLL20-[10-250/5]-[10-250/5] |
SUTLL25-[10-250/5]-[10-250/5] |
SUTLL30-[10-250/5]-[10-250/5] |
SUTLLA5-[10-250/5]-[10-250/5] |
SUTLLA10-[10-250/5]-[10-250/5] |
SUTLLA15-[10-250/5]-[10-250/5] |
SUTLLA20-[10-250/5]-[10-250/5] |
SUTLLA25-[10-250/5]-[10-250/5] |
SUTLLA30-[10-250/5]-[10-250/5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มีหรือไม่มี กาว | ความหนา T (มิลลิเมตร) | ความกว้าง A (มิลลิเมตร) | ความยาว B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 5 | 10 ~ 250 | 10 ~ 250 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 10 | 10 ~ 250 | 10 ~ 250 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 15 | 10 ~ 250 | 10 ~ 250 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 20 | 10 ~ 250 | 10 ~ 250 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 25 | 10 ~ 250 | 10 ~ 250 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 30 | 10 ~ 250 | 10 ~ 250 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย กาว | 5 | 10 ~ 250 | 10 ~ 250 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย กาว | 10 | 10 ~ 250 | 10 ~ 250 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย กาว | 15 | 10 ~ 250 | 10 ~ 250 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย กาว | 20 | 10 ~ 250 | 10 ~ 250 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย กาว | 25 | 10 ~ 250 | 10 ~ 250 | ||
- | URETHANE SHEET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย กาว | 30 | 10 ~ 250 | 10 ~ 250 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ยูรีเทน | เกรด ประเภท | ยูรีเทน ความแข็ง ต่ำเป็นพิเศษ (ความยืดหยุ่นแรงกระแทกสูง) | ความแข็ง (ฝั่ง, ผู้ ASKER, การเจาะ) | Shore A15 |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีดำ | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง