(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีให้บริการการจัดส่งในวันที่ 3 สำหรับยางกันกระแทกแบบตั้งค่าได้
รหัสสินค้า |
---|
RBZA-D[11-60/1]-V[3-30/1]-H[3-49/1]-G[7-54/1]-L[6-50/1] |
RBZAM-D[11-45/1]-V[3-30/1]-H[3-49/1]-G[7-54/1]-L[6-20/1] |
RBZC-D[11-60/1]-V[3-30/1]-H[3-49/1]-G[7-54/1]-L[6-50/1] |
RBZF-D[11-60/1]-V[3-30/1]-H[3-29/1]-G[7-54/1]-L[6-30/1] |
RBZN-D[11-60/1]-V[3-30/1]-H[3-49/1]-G[7-54/1]-L[6-50/1] |
RBZS-D[11-60/1]-V[3-30/1]-H[3-49/1]-G[7-54/1]-L[6-50/1] |
RBZU-D[11-60/1]-V[3-30/1]-H[3-29/1]-G[7-54/1]-L[6-30/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รายละเอียด วัสดุ | ความแข็ง (ฝั่งผู้ ASKER) | D (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | V (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | RUBBER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ยางซิลิกอน (SI) | ความแข็ง A50 | 11 ~ 60 | 7 ~ 54 | 3 ~ 49 | 6 ~ 50 | 3 ~ 30 | ||
- | RUBER BUMPERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ยาง สีอำพัน | ฝั่ง A45 | 11 ~ 45 | 7 ~ 54 | 3 ~ 49 | 6 ~ 20 | 3 ~ 30 | ||
- | RUBBER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ยางคลอโรพรีน (CR) | ฝั่ง A65 | 11 ~ 60 | 7 ~ 54 | 3 ~ 49 | 6 ~ 50 | 3 ~ 30 | ||
- | RUBBER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ยาง (FPM) | ความแข็ง A80 | 11 ~ 60 | 7 ~ 54 | 3 ~ 29 | 6 ~ 30 | 3 ~ 30 | ||
- | RUBBER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ยางไนไตรล์ (ยาง ยางไนไตรล์ ) | Shore A70 | 11 ~ 60 | 7 ~ 54 | 3 ~ 49 | 6 ~ 50 | 3 ~ 30 | ||
- | RUBBER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ยางซิลิกอน (SI) | Shore A70 | 11 ~ 60 | 7 ~ 54 | 3 ~ 49 | 6 ~ 50 | 3 ~ 30 | ||
- | RUBBER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยาง ความยืดหยุ่นต่ำ] ยาง ความยืดหยุ่นต่ำ (HANENITE®GP-35LE) | Shore A35 | 11 ~ 60 | 7 ~ 54 | 3 ~ 29 | 6 ~ 30 | 3 ~ 30 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | Counterbored | วัสดุ | ยาง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง