(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แก๊สสปริง/โช้คแก๊ส สเตนเลส [ประเภทของ แก๊สสปริง/โช้คแก๊ส]ประเภทระบุ แรงปฏิกริยา ของแก๊ส
รหัสสินค้า |
---|
FRGSS-A60-[100,125,150,200] |
FRGSS-A80-[100,150,200,300] |
FRGSS-A100-[100,200,300,400] |
FRGSS-B60-[100,125,150,200] |
FRGSS-B80-[100,150,200,300] |
FRGSS-B100-[100,200,300,400] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปลายก้าน | รูปทรง ปลาย กระบอกสูบ | ความยาวสูงสุด lmax (มิลลิเมตร) | แรงปฏิกริยา แก๊ส (ที่ 20 ° C) ที่ความยาวสูงสุด - 5 มม (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GAS SPRING (NOT D.G.) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 60 | A | A | 171 | 100 ~ 200 | ||
- | GAS SPRING (NOT D.G.) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 80 | A | A | 211 | 100 ~ 300 | ||
- | GAS SPRING (NOT D.G.) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 100 | A | A | 251 | 100 ~ 400 | ||
- | GAS SPRING (NOT D.G.) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 60 | B | B | 171 | 100 ~ 200 | ||
- | GAS SPRING (NOT D.G.) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 80 | B | B | 211 | 100 ~ 300 | ||
- | GAS SPRING (NOT D.G.) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 100 | B | B | 251 | 100 ~ 400 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แก๊สสปริง | ชนิด แก๊สสปริง/โช้คแก๊ส | แรงปฏิกริยา แก๊สสามารถ แบบตั้งค่าได้ | วัสดุแท่งร็อด | DIN EN 10088-1 (เทียบเท่า SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (B)(Ø) | 8 | วัสดุ กระบอกสูบ | DIN EN 10088-1 (เทียบเท่า SUS304) | ช่วงทิศทางการทำงาน | ภายใน 60 องศาโดยมีแกนหันลง |
เส้นผ่าศูนย์กลาง กระบอกสูบ (A)(Ø) | 18 | อุณหภูมิใช้งาน(°ค) | -30:: 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง