(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แหวนสปริงจาน
แหวนสปริงจานหรือสปริงเบล์เลวิลล์ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 8 และ 50
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 4.2 และ 25.4
● ความสูงขณะไม่มีโหลด ต่ำสุด/สูงสุด (mm.) : 0.55 และ 4.1 (ขึ้นอยู่กับรหัสสินค้า)
● วัสดุ : S65C, SUP10 และ SUS304-CSP
● กระบวนการเตรียมผิว : รมดำ สำหรับ S65C และ SUP10
[การประยุกต์ใช้งาน]
แหวนสปริงจาน ใช้ในข้อต่อแบบเกลียวเพื่อรักษาแรงพรีโหลดที่ต้องการ
t | ความเผื่อ โหลดไฟฟ้า ( ระยะโก่ง 75% ) |
0.3 to 1.1 | +25% -7.5% |
1.2 to 3 | +15% -7.5% |
ชนิด | [ M ]วัสดุ | [ S ] กระบวนการชุบผิว | [ H ]ความแข็ง |
SRBN8 to 45 | S65C | แบล็ค ออกไซด์ D45 และ 50 ไม่ได้รับการรักษา | 42 to 48HRC |
SRBN50 | SUP10 | ||
SSRBN | SUS304-CSP | — | 37 to 46HRC |
รหัสสินค้า | — | ประเภทโหลด A, B |
SRBN22.5 | — | A |
รหัสสินค้า | ประเภทโหลด | D | d | t | H | h | โหลดไฟฟ้า เอ็น ระยะโก่ง 75% | SRBN | SSRBN | ||||||||||
SRBN | SSRBN | ราคาต่อหน่วย | อัตราส่วนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ | ราคาต่อหน่วย | อัตราส่วนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ | ||||||||||||||
ชนิด | D | 1 to 49 | 50 to 74 | 75 to 99 | 100 to 500 | 1 to 49 | 50 to 74 | 75 to 99 | 100 to 500 | ||||||||||
SRBN SSRBN (สเตนเลส) | 8 | A | 0 -0.15 | 4.2 | +0.15 0 | 0.3 | 0.55 | ±0.10 | 0.25 | 133 | 102 | ||||||||
B | 0.4 | 0.60 | 0.20 | 234 | 179 | ||||||||||||||
10 | A | 5.2 | 0.4 | 0.70 | 0.30 | 232 | 179 | ||||||||||||
B | 0.5 | 0.75 | 0.25 | 360 | 282 | ||||||||||||||
12.5 | A | 0 -0.20 | 6.2 | 0.5 | 0.85 | 0.35 | 333 | 256 | |||||||||||
B | 0.7 | 1.00 | 0.30 | 769 | 572 | ||||||||||||||
14 | A | 7.2 | 0.5 | 0.90 | 0.40 | 316 | 239 | ||||||||||||
B | 0.8 | 1.10 | 0.30 | 921 | 691 | ||||||||||||||
16 | A | 8.2 | 0.6 | 1.05 | 0.45 | 459 | 358 | ||||||||||||
B | 0.9 | 1.25 | 0.35 | 1,315 | 896 | ||||||||||||||
18 | A | 9.2 | 0.7 | 1.20 | 0.50 | 630 | 495 | ||||||||||||
B | 1.0 | 1.40 | ±0.15 | 0.40 | 1,380 | 1,109 | |||||||||||||
20 | A | 0 -0.25 | 10.2 | +0.20 0 | 0.8 | 1.35 | ±0.10 | 0.55 | 812 | 648 | |||||||||
B | 1.1 | 1.55 | ±0.15 | 0.45 | 1,600 | 1,322 | |||||||||||||
22.5 | A | 11.2 | 0.8 | 1.45 | ±0.10 | 0.65 | 766 | 614 | |||||||||||
B | 1.2 (1.25) | 1.7 (1.75) | ±0.15 | 0.50 | 1,870 | 1,681 | |||||||||||||
25 | A | 12.2 | 0.9 | 1.6 | ±0.10 | 0.70 | 929 | 751 | |||||||||||
B | 1.6 (1.5) | 2.15 (2.05) | ±0.15 | 0.55 | 3,770 | 2,542 | |||||||||||||
28 | A | 14.2 | 1 | 1.8 | 0.80 | 1,180 | 981 | ||||||||||||
B | 1.6 (1.5) | 2.25 (2.15) | 0.65 | 3,680 | 2,474 | ||||||||||||||
31.5 | A | 0 -0.30 | 16.3 | 1.2 (1.25) | 2.1 (2.15) | 0.90 | 1,810 | 1,664 | |||||||||||
B | 1.8 (1.75) | 2.5 (2.45) | 0.70 | 4,490 | 3,370 | ||||||||||||||
35.5 | A | 18.3 | +0.25 0 | 1.2 (1.25) | 2.2 (2.25) | 1.00 | 1,590 | 1,476 | |||||||||||
B | 2 | 2.8 | 0.80 | 5,460 | 4,522 | ||||||||||||||
40 | A | 20.4 | 1.6 (1.5) | 2.75 (2.65) | 1.15 | 3,290 | 2,278 | ||||||||||||
B | 2 (2.25) | 3.1 (3.15) | 0.90 | 6,410 | 5,657 | ||||||||||||||
45 | A | 22.4 | 1.8 (1.75) | 3.1 (3.05) | 1.30 | 4,130 | 3,174 | ||||||||||||
B | 2.5 | 3.5 | ±0.2 | 1.00 | 8,040 | 6,697 | |||||||||||||
50 | A | 25.4 | 2 | 3.4 | ±0.15 | 1.40 | 5,110 | 4,146 | |||||||||||
B | 3 | 4.1 | ±0.2 | 1.10 | 13,400 | 10,409 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทโหลด | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | ความสูงขณะไม่มีโหลด H (มิลลิเมตร) | โหลด (N) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ระยะโก่ง รวม h (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 36.78 ฿ 0.67 | DISK SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | A | [S65 ถึง 70C (การชุบออกไซด์สีดำ)] S65C | 8 | 4.2 | 0.55 | 133 | 0.3 | 0.25 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 36.78 | DISK SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | B | [S65 ถึง 70C (การชุบออกไซด์สีดำ)] S65C | 8 | 4.2 | 0.6 | 234 | 0.4 | 0.2 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | |
฿ 37.56 | DISK SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | A | [S65 ถึง 70C (การชุบออกไซด์สีดำ)] S65C | 10 | 5.2 | 0.7 | 232 | 0.4 | 0.3 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | |
฿ 38.35 ฿ 1.36 | DISK SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | B | [S65 ถึง 70C (การชุบออกไซด์สีดำ)] S65C | 10 | 5.2 | 0.75 | 360 | 0.5 | 0.25 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 39.13 | DISK SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | A | [S65 ถึง 70C (การชุบออกไซด์สีดำ)] S65C | 12.5 | 6.2 | 0.85 | 333 | 0.5 | 0.35 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | |
฿ 39.53 | DISK SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | B | [S65 ถึง 70C (การชุบออกไซด์สีดำ)] S65C | 12.5 | 6.2 | 1 | 769 | 0.7 | 0.3 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | |
฿ 39.91 ฿ 1.91 | DISK SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | A | [S65 ถึง 70C (การชุบออกไซด์สีดำ)] S65C | 14 | 7.2 | 0.9 | 316 | 0.5 | 0.4 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 40.31 | DISK SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | B | [S65 ถึง 70C (การชุบออกไซด์สีดำ)] S65C | 14 | 7.2 | 1.1 | 921 | 0.8 | 0.3 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | |
฿ 40.70 | DISK SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | A | [S65 ถึง 70C (การชุบออกไซด์สีดำ)] S65C | 16 | 8.2 | 1.05 | 459 | 0.6 | 0.45 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | |
฿ 41.09 | DISK SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | B | [S65 ถึง 70C (การชุบออกไซด์สีดำ)] S65C | 16 | 8.2 | 1.25 | 1,315 | 0.9 | 0.35 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | |
฿ 41.09 | DISK SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | A | [S65 ถึง 70C (การชุบออกไซด์สีดำ)] S65C | 18 | 9.2 | 1.2 | 630 | 0.7 | 0.5 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | |
฿ 41.48 | DISK SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | B | [S65 ถึง 70C (การชุบออกไซด์สีดำ)] S65C | 18 | 9.2 | 1.4 | 1,380 | 1 | 0.4 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 41.87 | DISK SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | A | [S65 ถึง 70C (การชุบออกไซด์สีดำ)] S65C | 20 | 10.2 | 1.35 | 812 | 0.8 | 0.55 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | |
฿ 42.66 | DISK SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | B | [S65 ถึง 70C (การชุบออกไซด์สีดำ)] S65C | 20 | 10.2 | 1.55 | 1,600 | 1.1 | 0.45 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | |
฿ 42.66 ฿ 4.88 | DISK SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | A | [S65 ถึง 70C (การชุบออกไซด์สีดำ)] S65C | 22.5 | 11.2 | 1.45 | 766 | 0.8 | 0.65 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 43.04 | DISK SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | B | [S65 ถึง 70C (การชุบออกไซด์สีดำ)] S65C | 22.5 | 11.2 | 1.7 | 1,870 | 1.2 | 0.5 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 43.83 | DISK SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | A | [S65 ถึง 70C (การชุบออกไซด์สีดำ)] S65C | 25 | 12.2 | 1.6 | 929 | 0.9 | 0.7 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | |
฿ 44.22 | DISK SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | B | [S65 ถึง 70C (การชุบออกไซด์สีดำ)] S65C | 25 | 12.2 | 2.15 | 3,770 | 1.6 | 0.55 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | |
฿ 45.00 | DISK SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | A | [S65 ถึง 70C (การชุบออกไซด์สีดำ)] S65C | 28 | 14.2 | 1.8 | 1,180 | 1 | 0.8 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | |
฿ 45.79 | DISK SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | B | [S65 ถึง 70C (การชุบออกไซด์สีดำ)] S65C | 28 | 14.2 | 2.25 | 3,680 | 1.6 | 0.65 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 46.56 ฿ 5.37 | DISK SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | A | [S65 ถึง 70C (การชุบออกไซด์สีดำ)] S65C | 31.5 | 16.3 | 2.1 | 1,810 | 1.2 | 0.9 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 48.52 | DISK SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | B | [S65 ถึง 70C (การชุบออกไซด์สีดำ)] S65C | 31.5 | 16.3 | 2.5 | 4,490 | 1.8 | 0.7 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | |
฿ 51.65 | DISK SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | A | [S65 ถึง 70C (การชุบออกไซด์สีดำ)] S65C | 35.5 | 18.3 | 2.2 | 1,590 | 1.2 | 1 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | |
฿ 54.78 ฿ 11.06 | DISK SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | B | [S65 ถึง 70C (การชุบออกไซด์สีดำ)] S65C | 35.5 | 18.3 | 2.8 | 5,460 | 2 | 0.8 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 60.26 | DISK SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | A | [S65 ถึง 70C (การชุบออกไซด์สีดำ)] S65C | 40 | 20.4 | 2.75 | 3,290 | 1.6 | 1.15 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 66.13 | DISK SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | B | [S65 ถึง 70C (การชุบออกไซด์สีดำ)] S65C | 40 | 20.4 | 3.1 | 6,410 | 2 | 0.9 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | |
฿ 66.92 | DISK SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | A | [S65 ถึง 70C (การชุบออกไซด์สีดำ)] S65C | 45 | 22.4 | 3.1 | 4,130 | 1.8 | 1.3 | NA | |
฿ 67.70 | DISKSPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | B | [S65 ถึง 70C (การชุบออกไซด์สีดำ)] S65C | 45 | 22.4 | 3.5 | 8,040 | 2.5 | 1 | NA | |
฿ 69.26 | DISK SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | A | [SUP-10] SUP-10 | 50 | 25.4 | 3.4 | 5,110 | 2 | 1.4 | NA | |
฿ 76.69 | DISK SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | B | [SUP-10] SUP-10 | 50 | 25.4 | 4.1 | 13,400 | 3 | 1.1 | NA | |
฿ 38.74 | DISK SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | A | SUS304-CSP | 8 | 4.2 | 0.55 | 102 | 0.3 | 0.25 | NA | |
฿ 39.13 | DISK SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | B | SUS304-CSP | 8 | 4.2 | 0.6 | 179 | 0.4 | 0.2 | NA | |
฿ 39.53 | DISK SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | A | SUS304-CSP | 10 | 5.2 | 0.7 | 179 | 0.4 | 0.3 | NA | ||
฿ 39.53 | DISK SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | B | SUS304-CSP | 10 | 5.2 | 0.75 | 282 | 0.5 | 0.25 | NA | |
฿ 39.91 ฿ 2.16 | DISK SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | A | SUS304-CSP | 12.5 | 6.2 | 0.85 | 256 | 0.5 | 0.35 | NA | ||
฿ 40.31 | DISK SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | B | SUS304-CSP | 12.5 | 6.2 | 1 | 572 | 0.7 | 0.3 | NA | ||
฿ 41.09 ฿ 2.03 | DISK SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | A | SUS304-CSP | 14 | 7.2 | 0.9 | 239 | 0.5 | 0.4 | NA | ||
฿ 41.87 ฿ 6.84 | DISK SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | B | SUS304-CSP | 14 | 7.2 | 1.1 | 691 | 0.8 | 0.3 | NA | ||
฿ 41.87 | DISK SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | A | SUS304-CSP | 16 | 8.2 | 1.05 | 358 | 0.6 | 0.45 | NA | |
฿ 42.66 | DISK SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | B | SUS304-CSP | 16 | 8.2 | 1.25 | 896 | 0.9 | 0.35 | NA | |
฿ 43.44 | DISK SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | A | SUS304-CSP | 18 | 9.2 | 1.2 | 495 | 0.7 | 0.5 | NA | ||
฿ 43.83 | DISK SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | B | SUS304-CSP | 18 | 9.2 | 1.4 | 1,109 | 1 | 0.4 | NA | |
฿ 44.22 | DISK SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | A | SUS304-CSP | 20 | 10.2 | 1.35 | 648 | 0.8 | 0.55 | NA | |
฿ 45.39 ฿ 6.29 | DISK SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | B | SUS304-CSP | 20 | 10.2 | 1.55 | 1,322 | 1.1 | 0.45 | NA | ||
฿ 46.17 | DISK SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | A | SUS304-CSP | 22.5 | 11.2 | 1.45 | 614 | 0.8 | 0.65 | NA | |
฿ 48.13 | DISK SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | B | SUS304-CSP | 22.5 | 11.2 | 1.75 | 1,681 | 1.25 | 0.5 | NA | |
฿ 48.52 | DISK SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | A | SUS304-CSP | 25 | 12.2 | 1.6 | 751 | 0.9 | 0.7 | NA | |
฿ 50.09 | DISK SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | B | SUS304-CSP | 25 | 12.2 | 2.05 | 2,542 | 1.5 | 0.55 | NA | |
฿ 50.48 | DISK SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | A | SUS304-CSP | 28 | 14.2 | 1.8 | 981 | 1 | 0.8 | NA | |
฿ 52.83 | DISK SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | B | SUS304-CSP | 28 | 14.2 | 2.15 | 2,474 | 1.5 | 0.65 | NA | ||
฿ 54.78 | DISK SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | A | SUS304-CSP | 31.5 | 16.3 | 2.15 | 1,664 | 1.25 | 0.9 | NA | |
฿ 58.70 ฿ 9.70 | DISK SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | B | SUS304-CSP | 31.5 | 16.3 | 2.45 | 3,370 | 1.75 | 0.7 | NA | ||
฿ 62.22 ฿ 16.38 | DISK SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | A | SUS304-CSP | 35.5 | 18.3 | 2.25 | 1,476 | 1.25 | 1 | NA | ||
฿ 67.30 | DISK SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | B | SUS304-CSP | 35.5 | 18.3 | 2.8 | 4,522 | 2 | 0.8 | NA | |
฿ 75.13 | DISK SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | A | SUS304-CSP | 40 | 20.4 | 2.65 | 2,278 | 1.5 | 1.15 | NA | ||
฿ 82.96 | DISK SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | B | SUS304-CSP | 40 | 20.4 | 3.15 | 5,657 | 2.25 | 0.9 | NA | |
฿ 89.22 | DISK SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | A | SUS304-CSP | 45 | 22.4 | 3.05 | 3,174 | 1.75 | 1.3 | NA | |
฿ 101.35 | DISK SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | B | SUS304-CSP | 45 | 22.4 | 3.5 | 6,697 | 2.5 | 1 | NA | |
฿ 117.39 | DISK SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | A | SUS304-CSP | 50 | 25.4 | 3.4 | 4,146 | 2 | 1.4 | NA | |
฿ 132.26 | DISK SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | B | SUS304-CSP | 50 | 25.4 | 4.1 | 10,409 | 3 | 1.1 | NA |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง