(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]เสาสำหรับสปริงดึงที่สามารถติดได้ด้วยใช้ประแจ
ชนิด | [ M ]วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว |
DSPO | SUM22 | รมดำ (Blackening) |
PDSPO | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
รหัสสินค้า | — | L |
DSPO8 | — | 25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวเต็มตัว L (มิลลิเมตร) | เสา เส้นผ่าศูนย์กลาง D (Ø) | ขนาด สกรูติดตั้ง | กระบวนการเตรียมผิว | ความยาวของ เกลียว ℓ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ d (มิลลิเมตร) | ร่อง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 80.00 ฿ 20.06 | POST | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 3 | M3 | เคลือบผิวรมดำ Black Oxide | 6 | 1.8 | 1.0 | ||
฿ 80.00 | POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | 3 | M3 | เคลือบผิวรมดำ Black Oxide | 6 | 1.8 | 1.0 | |
฿ 80.00 | POST | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 4 | M4 | เคลือบผิวรมดำ Black Oxide | 8 | 2 | 1.2 | ||
฿ 80.00 | POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 15 | 4 | M4 | เคลือบผิวรมดำ Black Oxide | 8 | 2 | 1.2 | |
฿ 80.00 ฿ 51.78 | POST | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 4 | M4 | เคลือบผิวรมดำ Black Oxide | 8 | 2 | 1.2 | ||
฿ 80.00 | POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 5 | M5 | เคลือบผิวรมดำ Black Oxide | 8 | 3 | 2.0 | |
฿ 80.00 | POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 5 | M5 | เคลือบผิวรมดำ Black Oxide | 10 | 3 | 2.0 | |
฿ 80.00 | POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 5 | M5 | เคลือบผิวรมดำ Black Oxide | 10 | 3 | 2.0 | |
฿ 80.00 ฿ 24.23 | POST | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 6 | M6 | เคลือบผิวรมดำ Black Oxide | 12 | 3.6 | 3.0 | ||
฿ 80.00 | POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 6 | M6 | เคลือบผิวรมดำ Black Oxide | 12 | 3.6 | 3.0 | |
฿ 80.00 | POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 6 | M6 | เคลือบผิวรมดำ Black Oxide | 12 | 3.6 | 3.0 | |
฿ 80.00 | POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 6 | M6 | เคลือบผิวรมดำ Black Oxide | 12 | 3.6 | 3.0 | |
฿ 80.00 | POST | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | [8] 8 | [M8] M8 | เคลือบผิวรมดำ Black Oxide | 16 | 5 | 3.0 | ||
฿ 80.00 | HOOKSFORTENSIONSPRINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | [8] 8 | [M8] M8 | เคลือบผิวรมดำ Black Oxide | 16 | 5 | 3.0 | ||
฿ 80.00 | POST | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | [8] 8 | [M8] M8 | เคลือบผิวรมดำ Black Oxide | 16 | 5 | 3.0 | ||
฿ 80.00 | POST | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | [8] 8 | [M8] M8 | เคลือบผิวรมดำ Black Oxide | 16 | 5 | 3.0 | ||
฿ 80.00 ฿ 45.74 | POST | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | [8] 8 | [M8] M8 | เคลือบผิวรมดำ Black Oxide | 16 | 5 | 3.0 | ||
฿ 80.00 | POST | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 10 | M10 | เคลือบผิวรมดำ Black Oxide | 20 | 6.0 | 3.0 | ||
฿ 80.00 | POST | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 10 | M10 | เคลือบผิวรมดำ Black Oxide | 20 | 6.0 | 3.0 | ||
฿ 80.00 | POST | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 10 | M10 | เคลือบผิวรมดำ Black Oxide | 20 | 6.0 | 3.0 | ||
฿ 80.00 | POST | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 10 | M10 | เคลือบผิวรมดำ Black Oxide | 20 | 6.0 | 3.0 | ||
฿ 80.00 | POST | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | [12] 12 | [M12] M12 | เคลือบผิวรมดำ Black Oxide | 24 | 6.5 | 4.0 | ||
฿ 80.00 | POST | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | [12] 12 | [M12] M12 | เคลือบผิวรมดำ Black Oxide | 24 | 6.5 | 4.0 | ||
฿ 80.00 | POST | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | [12] 12 | [M12] M12 | เคลือบผิวรมดำ Black Oxide | 24 | 6.5 | 4.0 | ||
฿ 92.00 | POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 3 | M3 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 6 | 1.8 | 1.0 | |
฿ 92.00 ฿ 22.82 | POST | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 3 | M3 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 6 | 1.8 | 1.0 | ||
฿ 92.00 | POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 4 | M4 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 8 | 2 | 1.2 | |
฿ 92.00 ฿ 21.24 | POST | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 4 | M4 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 8 | 2 | 1.2 | ||
฿ 92.00 ฿ 42.52 | POST | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 4 | M4 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 8 | 2 | 1.2 | ||
฿ 92.00 | POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 5 | M5 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 10 | 3 | 2.0 | |
฿ 92.00 | POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 5 | M5 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 10 | 3 | 2.0 | |
฿ 92.00 | POST | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 5 | M5 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 10 | 3 | 2.0 | ||
฿ 92.00 ฿ 27.33 | POST | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 6 | M6 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 12 | 3.6 | 3.0 | ||
฿ 92.00 | POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 15 | 6 | M6 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 12 | 3.6 | 3.0 | |
฿ 92.00 | POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20 | 6 | M6 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 12 | 3.6 | 3.0 | |
฿ 92.00 | POST | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 6 | M6 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 12 | 3.6 | 3.0 | ||
฿ 104.00 | POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | [8] 8 | [M8] M8 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 16 | 5 | 3.0 | |
฿ 104.00 | POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 15 | [8] 8 | [M8] M8 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 16 | 5 | 3.0 | |
฿ 104.00 | POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | [8] 8 | [M8] M8 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 16 | 5 | 3.0 | |
฿ 104.00 | POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 | [8] 8 | [M8] M8 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 16 | 5 | 3.0 | |
฿ 104.00 | POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 30 | [8] 8 | [M8] M8 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 16 | 5 | 3.0 | |
฿ 104.00 | POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 15 | 10 | M10 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 20 | 6.0 | 3.0 | |
฿ 104.00 | POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20 | 10 | M10 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 20 | 6.0 | 3.0 | |
฿ 104.00 | POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 | 10 | M10 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 20 | 6.0 | 3.0 | |
฿ 104.00 | POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 30 | 10 | M10 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 20 | 6.0 | 3.0 | |
฿ 104.00 | POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20 | [12] 12 | [M12] M12 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 24 | 6.5 | 4.0 | |
฿ 104.00 | POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 | [12] 12 | [M12] M12 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 24 | 6.5 | 4.0 | |
฿ 104.00 | POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 30 | [12] 12 | [M12] M12 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 24 | 6.5 | 4.0 |
กำลังโหลด …
เสา รูปทรง | แม่มด | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SUM |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง