(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สปริงดึงที่สามารถปรับความยาวได้อย่างอิสระ โปรดใช้ร่วมกับตะขอ (ซีรีส์ HBFKN/HBFKS)
* มีแบบตะขอในตัวอีกด้วย โปรดดูซีรีส์ LWSH/LUSH
รุ่น | [M] วัสดุ |
LWS | SWP-A |
LUS | SUS304-WPB |
รหัสสินค้า |
LWS10-500 HBFKN10 |
รหัสสินค้า |
---|
LUS5-500 |
LUS6-500 |
LUS8-500 |
LUS10-500 |
LUS12-500 |
LWS5-500 |
LWS6-500 |
LWS8-500 |
LWS10-500 |
LWS12-500 |
LWS14-500 |
LWS16-500 |
LWS18-500 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สปริง เส้นผ่าศูนย์กลาง D (Ø) | วัสดุ | ค่าคงตัวสปริง (N / mm) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด d (มิลลิเมตร) | ความตึง เริ่มต้น (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 509.58 ฿ 335.30 | TENSION SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | SUS304-WPB | 0.02 | 0.6 | 1.57 | ||
฿ 509.58 ฿ 335.05 | TENSION SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | SUS304-WPB | 0.05 | 0.8 | 3.53 | ||
฿ 566.20 | TENSION SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | SUS304-WPB | 0.06 | 1 | 4.9 | |
฿ 622.82 | TENSION SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | SUS304-WPB | 0.075 | 1.2 | 5.49 | |
฿ 679.44 | TENSION SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | SUS304-WPB | 0.19 | 1.6 | 14.71 | |
฿ 396.34 | TENSION SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | SWP-A | 0.02 | 0.6 | 1.57 | |
฿ 396.34 | TENSIONSPRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | SWP-A | 0.05 | 0.8 | 3.53 | |
฿ 452.96 | TENSION SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | SWP-A | 0.06 | 1 | 4.9 | ||
฿ 452.96 | TENSION SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | SWP-A | 0.075 | 1.2 | 5.49 | |
฿ 509.58 ฿ 304.22 | TENSION SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | SWP-A | 0.19 | 1.6 | 14.71 | ||
฿ 566.20 | TENSION SPRING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 14 | SWP-A | 0.21 | 1.8 | 16.67 | ||
฿ 622.82 | TENSION SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | SWP-A | 0.23 | 2 | 19.61 | |
฿ 622.82 | TENSIONSPRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 18 | SWP-A | 0.34 | 2.3 | 27.46 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง