(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ] แม่เหล็กแผ่น ไนโตรเจนเหล็กซาแมเรียม [รูปทรง] คุณสามารถเลือกประเภทมิติข้อมูล A/B ที่กำหนดเอง ประเภท ถอด หรือประเภท แบบเหลี่ยม
รหัสสินค้า | \r\n— | \r\nA | \r\n
HXRS1.0 HXRSL1.5 | \r\n— — | \r\n100 50 | \r\n
รหัสสินค้า | \r\n— | \r\nA | \r\n— | \r\nB | \r\n
HXRSF0.5 | \r\n— | \r\n110 | \r\n— | \r\n65 | \r\n
ชนิด | \r\nT | \r\nแรงดึงดูด {กรัม /ซม.2} | \r\nความหนาแน่นฟลักซ์บนพื้นผิว [G] | \r\n
HXRS HXRSL HXRSF | \r\n0.5 | \r\n27 | \r\n610 | \r\n
1 | \r\n98 | \r\n860 | \r\n|
1.5 | \r\n142 | \r\n1030 | \r\n
รหัสสินค้า |
---|
HXRS0.5-100 |
HXRS0.5-200 |
HXRS1.0-100 |
HXRS1.0-200 |
HXRS1.5-100 |
HXRS1.5-200 |
HXRSF0.5-[10-300/1]-[10-200/1] |
HXRSF1.0-[10-300/1]-[10-200/1] |
HXRSF1.5-[10-300/1]-[10-200/1] |
HXRSL0.5-10 |
HXRSL0.5-20 |
HXRSL0.5-[10,20,30,40,50,80,100] |
HXRSL1.0-10 |
HXRSL1.0-20 |
HXRSL1.0-30 |
HXRSL1.5-10 |
HXRSL1.5-[10,20,30,40,50,80,100] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | ความหนา (มิลลิเมตร) | มิติ ก (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 491.40 | RUBBER MAGNETS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | แบบเหลี่ยม | 0.5 | 100 | - | ||
฿ 1,383.20 | RUBBER MAGNETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | แบบเหลี่ยม | 0.5 | 200 | - | |
฿ 705.25 | RUBBER MAGNETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบเหลี่ยม | 1.0 | 100 | - | ||
฿ 2,138.50 | RUBBER MAGNETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบเหลี่ยม | 1.0 | 200 | - | ||
฿ 1,001.00 | RUBBER MAGNETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | แบบเหลี่ยม | 1.5 | 100 | - | |
฿ 2,825.55 | RUBBER MAGNETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | แบบเหลี่ยม | 1.5 | 200 | - | |
- | RUBBER MAGNETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ขนาด A, B แบบตั้งค่าได้ | 0.5 | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | ||
- | RUBBER MAGNETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ขนาด A, B แบบตั้งค่าได้ | 1.0 | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | ||
- | RUBBER MAGNETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ขนาด A, B แบบตั้งค่าได้ | 1.5 | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | ||
฿ 309.40 | RUBBER MAGNETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทแถบ | 0.5 | 10 | - | |
฿ 409.50 ฿ 222.81 | RUBBER MAGNETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทแถบ | 0.5 | 20 | - | ||
- | RUBBER MAGNETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ประเภทแถบ | 0.5 | 10 ~ 100 | - | ||
฿ 373.10 | RUBBER MAGNETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทแถบ | 1.0 | 10 | - | |
฿ 555.10 ฿ 281.05 | RUBBER MAGNETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทแถบ | 1.0 | 20 | - | ||
฿ 696.15 ฿ 373.76 | RUBBER MAGNETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทแถบ | 1.0 | 30 | - | ||
฿ 468.65 | RUBBER MAGNETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทแถบ | 1.5 | 10 | - | |
- | RUBBER MAGNETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ประเภทแถบ | 1.5 | 10 ~ 100 | - |
กำลังโหลด …
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว | ประเภทแข็งแรง | ประเภท แม่เหล็ก (วัสดุ) | แม่เหล็กยางไนโตรเจนเหล็กซาแมเรียม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง