(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] แม่เหล็ก พร้อม โฮลเดอร์ ชนิดดีทเทจ แม่เหล็ก พร้อม โฮลเดอร์ นี้ไม่หมุนเมื่อขันแน่น
รหัสสินค้า |
---|
HXE8 |
HXE10 |
HXE13 |
HXE16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงดึงดูด (ช่วง) (N) | แรงดึงดูด (เฉพาะ) (N) | รูปทรง แบบกลม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (A) (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 541.45 | MAGNETS WITH HOUSINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 6.9 | 8 | |
฿ 509.60 ฿ 196.60 | MAGNETS WITH HOUSINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10.1 to 20.0 | 19.6 | 10 | ||
฿ 568.75 ฿ 204.41 | MAGNETS WITH HOUSINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40.1 to 50.0 | 44.1 | 13 | ||
฿ 632.45 | MAGNETS WITH HOUSINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80.1 to 90.0 | 88.3 | 16 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบกลม | ประเภท แม่เหล็ก (วัสดุ) | แม่เหล็ก โบรอนเหล็กนีโอดิเมียม | วัสดุ โฮลเดอร์ | SUM22 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว โฮลเดอร์ | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | กระบวนการเตรียมผิว แม่เหล็ก | ชุบผิวนิกเกิล | ขั้ว แม่เหล็ก (ด้านหน้า) | N |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง