(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] รุ่นมาตรฐาน นิ้วและ รุ่นมาตรฐาน เมตริกให้เลือก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ขนาดหน่วย | เส้นผ่านศูนย์กลาง SD (นิ้ว) | เส้นผ่านศูนย์กลาง SD (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 32.76 ฿ 1.80 | BALL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUJ2 | นิ้ว | 1/8 | - | ||
฿ 32.76 | BALL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | SUJ2 | นิ้ว | 5/32 | - | ||
฿ 32.76 | BALL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUJ2 | นิ้ว | 3/16 | - | |
฿ 32.76 | BALL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUJ2 | นิ้ว | 7/32 | - | |
฿ 32.76 | BALL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SUJ2 | นิ้ว | 15/64 | - | |
฿ 32.76 | BALL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUJ2 | นิ้ว | 1/4 | - | |
฿ 36.86 | BALL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUJ2 | นิ้ว | 17/64 | - | |
฿ 36.86 | BALL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SUJ2 | นิ้ว | 9/32 | - | |
฿ 36.86 | BALL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUJ2 | นิ้ว | 5/16 | - | |
฿ 38.91 | BALL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SUJ2 | นิ้ว | 11/32 | - | |
฿ 38.91 ฿ 5.00 | BALL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUJ2 | นิ้ว | 3/8 | - | ||
฿ 40.95 | BALL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUJ2 | นิ้ว | 13/32 | - | ||
฿ 36.86 | BALL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUS440C | นิ้ว | 1/8 | - | |
฿ 36.86 | BALL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUS440C | นิ้ว | 5/32 | - | ||
฿ 36.86 | MISCELLANEOUS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SUS440C | นิ้ว | 3/16 | - | |
฿ 36.86 | BALL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUS440C | นิ้ว | 7/32 | - | ||
฿ 36.86 | BALL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUS440C | นิ้ว | 15/64 | - | |
฿ 36.86 | BALL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUS440C | นิ้ว | 1/4 | - | |
฿ 40.95 | BALL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SUS440C | นิ้ว | 17/64 | - | |
฿ 40.95 | BALL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SUS440C | นิ้ว | 9/32 | - | |
฿ 40.95 ฿ 21.00 | BALL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUS440C | นิ้ว | 5/16 | - | ||
฿ 43.00 | BALL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SUS440C | นิ้ว | 11/32 | - | |
฿ 43.00 | BALL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUS440C | นิ้ว | 3/8 | - | |
฿ 49.14 ฿ 14.90 | BALL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUS440C | นิ้ว | 13/32 | - | ||
฿ 32.76 | BALL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUJ2 | mm | - | 3 | |
฿ 32.76 | MISCELLANEOUS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SUJ2 | mm | - | 3.5 | |
฿ 36.86 | BALL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUJ2 | mm | - | 4 | |
฿ 36.86 | BALL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUJ2 | mm | - | 4.5 | |
฿ 36.86 | BALL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUJ2 | mm | - | 5 | |
฿ 40.95 | BALL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUJ2 | mm | - | 6 | |
฿ 45.04 | BALL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUJ2 | mm | - | 8 | |
฿ 45.04 | BALL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUS440C | mm | - | 3 | |
฿ 45.04 | BALL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SUS440C | mm | - | 3.5 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง