1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักโดเวลชนิดแพคคู่ - ชนิดกลวง , ชนิดมีรูเกลียว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 172.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ขาพิน แบบขั้น แบบขั้นบันได ที่มีความคลาดเคลื่อนของเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันที่ปลายทั้งสองด้าน [รูปทรง] แบบตรง / แบบขั้นบันได แบบขั้นบันได; วัสดุ: SUJ2 และ SUS440C

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MSYT6-12
MSYT6-15SALE
MSYT6-18
MSYT6-20SALE
MSYT6-1205
MSYT6-1208
MSYT6-1508
MSYT6-1512
MSYT8-18SALE
MSYT8-20
MSYT8-25
MSYT8-30SALE
MSYT10-18
MSYT10-25SALE
MSYT10-30SALE
MSYT12-40
MSYTC6-12
MSYTC6-15
MSYTC6-18
MSYTC6-20
MSYTC6-1205
MSYTC6-1208
MSYTC6-1508
MSYTC6-1512
MSYTC8-18
MSYTC8-20
MSYTC8-25
MSYTC8-30
MSYTC10-18
MSYTC10-25
MSYTC10-30
MSYTC12-40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ความยาว วัสดุ p6 ความยาว การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร l
(มิลลิเมตร)

฿ 172.32

PARALLEL PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10612[เหล็กกล้า] SUJ26

฿ 172.32

฿ 30.10

PARALLEL PIN 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10615[เหล็กกล้า] SUJ210

฿ 179.50

PARALLEL PIN 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10618[เหล็กกล้า] SUJ212

฿ 179.50

฿ 54.01

PARALLEL PIN 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10620[เหล็กกล้า] SUJ213

฿ 172.32

PARALLEL PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10612[เหล็กกล้า] SUJ25

฿ 172.32

PARALLEL PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10612[เหล็กกล้า] SUJ28

฿ 172.32

PARALLEL PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10615[เหล็กกล้า] SUJ28

฿ 172.32

PARALLEL PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10615[เหล็กกล้า] SUJ212

฿ 179.50

฿ 52.31

PARALLEL PIN 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10818[เหล็กกล้า] SUJ212

฿ 186.68

PARALLEL PIN 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10820[เหล็กกล้า] SUJ213

฿ 201.04

PARALLEL PIN 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10825[เหล็กกล้า] SUJ216

฿ 208.22

฿ 54.62

PARALLEL PIN 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10830[เหล็กกล้า] SUJ219

฿ 201.04

PARALLEL PIN 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101018[เหล็กกล้า] SUJ212

฿ 215.40

฿ 30.22

PARALLEL PIN 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101025[เหล็กกล้า] SUJ216

฿ 244.12

฿ 34.20

PARALLEL PIN 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101030[เหล็กกล้า] SUJ219

฿ 280.02

PARALLEL PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101240[เหล็กกล้า] SUJ225

฿ 208.22

PARALLEL PIN 1 ชิ้น 3 วัน 10612[สเตนเลส] SUS440C6

฿ 208.22

PARALLEL PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10615[สเตนเลส] SUS440C10

฿ 215.40

PARALLEL PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10618[สเตนเลส] SUS440C12

฿ 215.40

PARALLEL PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10620[สเตนเลส] SUS440C13

฿ 208.22

PARALLEL PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10612[สเตนเลส] SUS440C5

฿ 208.22

PARALLEL PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10612[สเตนเลส] SUS440C8

฿ 208.22

PARALLEL PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10615[สเตนเลส] SUS440C8

฿ 208.22

PARALLEL PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10615[สเตนเลส] SUS440C12

฿ 215.40

PARALLEL PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10818[สเตนเลส] SUS440C12

฿ 229.76

PARALLEL PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10820[สเตนเลส] SUS440C13

฿ 251.30

PARALLEL PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10825[สเตนเลส] SUS440C16

฿ 272.84

PARALLEL PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10830[สเตนเลส] SUS440C19

฿ 251.30

PARALLEL PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101018[สเตนเลส] SUS440C12

฿ 265.66

PARALLEL PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101025[สเตนเลส] SUS440C16

฿ 301.56

PARALLEL PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101030[สเตนเลส] SUS440C19

฿ 351.82

PARALLEL PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101240[สเตนเลส] SUS440C25

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ความเผื่อ เชิงลบ รูปทรง สลักโดเวล/น็อกพิน แบบตรง / พอดี รูปทรง สิ้นสุด ชนิดมีรูต๊าปเกลียว
หน่วยขาย ปริมาณน้อย (เริ่มต้นด้วย 1 ชิ้น) เหมาะกับ ความเผื่อ p6-h7

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้