(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขนาดมีตั้งแต่ M2 ถึง M24 จัดส่งตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไปได้ตามต้องการ
รหัสสินค้า |
---|
SLW2 |
SLW2.5 |
SLW2.6 |
SLW3 |
SLW4 |
SLW5 |
SLW6 |
SLW8 |
SLW10 |
SLW12 |
SLW16 |
SLW20 |
SLW24 |
SSLW2 |
SSLW2.5 |
SSLW2.6 |
SSLW3 |
SSLW4 |
SSLW5 |
SSLW6 |
SSLW8 |
SSLW10 |
SSLW12 |
SSLW16 |
SSLW20 |
SSLW24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | วัสดุ: สแตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) | วัสดุ เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17.74 | PARTS FOR JIG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 2 | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | SWRH | |
฿ 17.74 | PARTS FOR JIG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 2.5 | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | SWRH | |
฿ 17.74 ฿ 1.90 | PARTS FOR JIG | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 2.6 | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | SWRH | ||
฿ 16.83 | SPRING WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 3 | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | SWRH | |
฿ 16.83 | SPRING WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 4 | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | SWRH | |
฿ 16.83 | SPRING WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 5 | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | SWRH | |
฿ 17.74 | SPRING WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 6 | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | SWRH | |
฿ 18.20 | SPRING WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 8 | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | SWRH | |
฿ 19.56 | SPRING WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 10 | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | SWRH | |
฿ 20.02 | PARTS FOR JIG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 12 | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | SWRH | |
฿ 23.20 | PARTS FOR JIG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 16 | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | SWRH | |
฿ 22.00 | PARTS FOR JIG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 20 | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | SWRH | |
฿ 31.85 | PARTS FOR JIG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 24 | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | SWRH | |
฿ 13.30 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สเตนเลส | ไม่ | 2 | [SUS304] SUS304N1 | ไม่ | - | |
฿ 13.30 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สเตนเลส | ไม่ | 2.5 | [SUS304] SUS304N1 | ไม่ | - | |
฿ 13.30 ฿ 0.40 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สเตนเลส | ไม่ | 2.6 | [SUS304] SUS304N1 | ไม่ | - | ||
฿ 12.62 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สเตนเลส | ไม่ | 3 | [SUS304] SUS304N1 | ไม่ | - | |
฿ 12.62 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สเตนเลส | ไม่ | 4 | [SUS304] SUS304N1 | ไม่ | - | |
฿ 12.62 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สเตนเลส | ไม่ | 5 | [SUS304] SUS304N1 | ไม่ | - | |
฿ 13.99 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สเตนเลส | ไม่ | 6 | [SUS304] SUS304N1 | ไม่ | - | |
฿ 13.99 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สเตนเลส | ไม่ | 8 | [SUS304] SUS304N1 | ไม่ | - | |
฿ 18.08 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สเตนเลส | ไม่ | 10 | [SUS304] SUS304N1 | ไม่ | - | |
฿ 21.50 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สเตนเลส | ไม่ | 12 | [SUS304] SUS304N1 | ไม่ | - | |
฿ 23.20 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สเตนเลส | ไม่ | 16 | [SUS304] SUS304N1 | ไม่ | - | |
฿ 26.96 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สเตนเลส | ไม่ | 20 | [SUS304] SUS304N1 | ไม่ | - | |
฿ 42.65 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สเตนเลส | ไม่ | 24 | [SUS304] SUS304N1 | ไม่ | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | แหวนสปริง | ประเภท (การใช้งาน) | แหวนสปริง | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดแหวนรองสปริง | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง