(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นัทแบบมีรอยหยัก มีจำหน่ายในปริมาณ 1 ชิ้น สินค้านี้เหมาะสำหรับใช้ในปริมาณเล็กน้อยเท่านั้น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | พิทช์ P (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความหนา ขึ้นลาย T (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 83.08 | NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | 0.5 | 12 | 3 | |
฿ 83.08 | NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | 0.5 | 12 | 5 | |
฿ 86.86 ฿ 26.74 | NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | 0.7 | 16 | 4 | ||
฿ 86.86 | NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | 0.7 | 16 | 6 | |
฿ 98.19 | NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | 0.8 | 20 | 5 | ||
฿ 98.19 | NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | 0.8 | 20 | 8 | |
฿ 117.07 | NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | 1 | 24 | 6 | |
฿ 117.07 | NUTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | 1 | 24 | 8 | ||
฿ 135.95 | NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | 1.25 | 30 | 8 | |
฿ 135.95 | NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | 1.25 | 30 | 10 | |
฿ 177.50 | NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | 1.5 | 36 | 10 | |
฿ 177.50 ฿ 83.89 | NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | 1.5 | 36 | 12 | ||
฿ 94.41 ฿ 34.50 | NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 0.5 | 12 | 3 | ||
฿ 94.41 ฿ 31.80 | NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 0.5 | 12 | 5 | ||
฿ 101.97 | NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 0.7 | 16 | 4 | |
฿ 101.97 ฿ 41.28 | NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 0.7 | 16 | 6 | ||
฿ 120.85 | NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 0.8 | 20 | 5 | |
฿ 120.85 | NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 0.8 | 20 | 8 | |
฿ 147.28 | NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 1 | 24 | 6 | |
฿ 147.28 | NUTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 1 | 24 | 8 | ||
฿ 173.72 ฿ 94.05 | NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 1.25 | 30 | 8 | ||
฿ 173.72 | NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 1.25 | 30 | 10 | |
฿ 237.92 ฿ 172.52 | NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 1.5 | 36 | 10 | ||
฿ 237.92 | NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 1.5 | 36 | 12 |
กำลังโหลด …
ประเภท เกลียว | ตัวชี้วัด หยาบ | แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | กระชับมือ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (เริ่มต้นด้วย 1 ชิ้น) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง