(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรูจะไม่หลุดออกจากฝาครอบขณะถอดฝาครอบออกจากเฟรม (ฝาครอบต้องต๊าปด้วยเครื่องป้องกันไม่ให้สกรูหลุดออกมา)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว ℓ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 84.77 | CAP SCREWS FOR COVER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 6 | 2 | |
฿ 84.77 | CAP SCREWS FOR COVER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 8 | 2 | |
฿ 84.77 | CAP SCREWS FOR COVER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 6 | 3.5 | |
฿ 84.77 | CAP SCREWS FOR COVER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 8 | 3.5 | |
฿ 84.77 | CAP SCREWS FOR COVER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 10 | 3.5 | |
฿ 84.77 | CAP SCREWS FOR COVER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 12 | 3.5 | |
฿ 84.77 | CAP SCREWS FOR COVER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 8 | 4 | |
฿ 84.77 | CAP SCREWS FOR COVER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 10 | 4 | |
฿ 84.77 | CAP SCREWS FOR COVER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 12 | 4 | |
฿ 84.77 ฿ 52.31 | CAP SCREWS FOR COVER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 16 | 4 | ||
฿ 81.08 | CAP SCREWS FOR COVER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 6 | 3 | |
฿ 81.08 | CAP SCREWS FOR COVER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 8 | 3 | |
฿ 81.08 | CAP SCREWS FOR COVER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 10 | 3 | |
฿ 81.08 | CAP SCREWS FOR COVER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 12 | 3 | |
฿ 81.08 | CAP SCREWS FOR COVER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 16 | 3 | |
฿ 81.08 | CAP SCREWS FOR COVER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 10 | 5 | |
฿ 81.08 ฿ 26.47 | CAP SCREWS FOR COVER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 12 | 5 | ||
฿ 81.08 | CAP SCREWS FOR COVER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 16 | 5 | |
฿ 81.08 | CAP SCREWS FOR COVER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 20 | 5 | |
฿ 84.77 | CAP SCREWS FOR COVER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 12 | 6 | |
฿ 84.77 | CAP SCREWS FOR COVER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 16 | 6 | |
฿ 84.77 | CAP SCREWS FOR COVER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 20 | 6 | |
฿ 84.77 | CAP SCREWS FOR COVER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 25 | 6 | |
฿ 95.82 | CAP SCREWS FOR COVER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 12 | 4 | |
฿ 95.82 | CAP SCREWS FOR COVER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 16 | 4 | |
฿ 95.82 | CAP SCREWS FOR COVER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 12 | 8 | |
฿ 95.82 | CAP SCREWS FOR COVER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 20 | 8 | |
฿ 95.82 | CAP SCREWS FOR COVER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 25 | 8 | |
฿ 95.82 | CAP SCREWS FOR COVER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 30 | 8 | |
฿ 132.68 | CAP SCREWS FOR COVER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 10 | 5 | |
฿ 132.68 | CAP SCREWS FOR COVER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 12 | 5 | |
฿ 132.68 | CAP SCREWS FOR COVER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 16 | 5 | |
฿ 132.68 | CAP SCREWS FOR COVER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 20 | 10 | |
฿ 132.68 | CAP SCREWS FOR COVER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 30 | 10 | |
฿ 132.68 | CAP SCREWS FOR COVER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 40 | 10 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | หัว ต่ำ | รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปทรงพื้นฐาน | โคเวอร์สกรู |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เทียบเท่า SUS304 | รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | ประเภท เกลียว | ตัวชี้วัด หยาบ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (เริ่มต้นด้วย 1 ชิ้น) |
การใช้งาน | มาตรฐาน / การป้องกันการตก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง