1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูฝาครอบ - สามารถกำหนดความยาวของหัวกระดุมได้

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สกรูจะไม่หลุดออกจากฝาครอบขณะถอดฝาครอบออกจากเฟรม (ฝาครอบต้องต๊าปด้วยเครื่องป้องกันไม่ให้สกรูหลุดออกมา)

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
FCBBS3-[5-20/1]-[6-25/1]
FCBBS4-[5-25/1]-[6-30/1]
FCBBS5-[5-25/1]-[8-30/1]
FCBBS6-[8-30/1]-[8-35/1]
FCBBS8-[10-45/1]-[10-50/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว ℓ
(มิลลิเมตร)

-

CAPSCREWSFORCOVER 1 ชิ้น 7 วัน 1036 ~ 255 ~ 20

-

CAPSCREWSFORCOVER 1 ชิ้น 7 วัน 1046 ~ 305 ~ 25

-

CAPSCREWSFORCOVER 1 ชิ้น 7 วัน 1058 ~ 305 ~ 25

-

CAPSCREWSFORCOVER 1 ชิ้น 7 วัน 1068 ~ 358 ~ 30

-

CAPSCREWSFORCOVER 1 ชิ้น 7 วัน 10810 ~ 5010 ~ 45

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด ปุ่ม หัว ฝาครอบ รูปทรง รูติดตั้ง รูหกเหลี่ยม รูปทรงพื้นฐาน โคเวอร์สกรู
วัสดุ เทียบเท่า SUS304 รูปทรงปลาย ปลายแบน รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน
กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี ประเภท เกลียว ตัวชี้วัด หยาบ หน่วยขาย ปริมาณน้อย (เริ่มต้นด้วย 1 ชิ้น)
การใช้งาน มาตรฐาน / การป้องกันการตก ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) A2-50

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้