1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูซ็อกเก็ตหัวจม / พร้อมหัวชนิดมีรูต๊าปเกลียว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 156.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สลักเกลียวที่มีรูต๊าปที่หัว
· สามารถติดชิ้นส่วนเข้ากับโบลท์ได้
· สามารถใช้ได้เมื่อมีพื้นที่จำกัด หรือเมื่อไมจำเป็นต้องมีรูสองรูบนจุดติดตั้ง
[วัสดุ] เทียบเท่า SUS304
[ระดับความแข็งแกร่ง] เทียบเท่า A2-50
[ชนิดเกลียว] เมตริก, หยาบ
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 6, 8, 10, 12, 16
[ความยาว L (มม.)] 3, 4, 5, 6, 8

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
TSCB6-10-3
TSCB6-12-3
TSCB6-16-3
TSCB6-20-3
TSCB6-25-3
TSCB8-10-4
TSCB8-16-4
TSCB8-25-4
TSCB8-30-4
TSCB10-16-4
TSCB10-20-5
TSCB10-25-5
TSCB12-20-6
TSCB16-30-8
TSCB16-35-8SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
ขนาด สกรู M2 ขนาดเกลียว
(มิลลิเมตร)

฿ 156.52

BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1061013

฿ 156.52

BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1061213

฿ 156.52

BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1061613

฿ 156.52

BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1062013

฿ 156.52

BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1062513

฿ 167.44

BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 108101.254

฿ 167.44

BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 108161.254

฿ 167.44

BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 108251.254

฿ 167.44

BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 108301.254

฿ 192.92

BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010161.54

฿ 192.92

BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010201.55

฿ 192.92

BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010251.55

฿ 207.48

BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1012201.756

฿ 254.80

BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10163028

฿ 254.80

฿ 77.48

BOLT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10163528

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เทียบเท่า SUS304 กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม)
รูปทรง รูติดตั้ง รูหกเหลี่ยม รูปทรง เพิ่มเติม แบบมีเกลียว ชนิดสกรู เกลียว อย่างเต็มที่
ประเภท เกลียว ตัวชี้วัด หยาบ หน่วยขาย ปริมาณน้อย (เริ่มต้นด้วย 1 ชิ้น) ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) A2-50
การใช้งาน มาตรฐาน

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้