(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปิดรูเจาะ รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู เพื่อป้องกันการอุดตันด้วยฝุ่น ต้านทานไฮโดรไลซิสได้ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
MTCSB3 |
MTCSB4 |
MTCSB5 |
MTCSB6 |
MTCSB8 |
MTCSB10 |
MTCSB12 |
MTCSC3 |
MTCSC4 |
MTCSC5 |
MTCSC6 |
MTCSC8 |
MTCSC10 |
MTCSC12 |
MTCSW3 |
MTCSW4 |
MTCSW5 |
MTCSW6 |
MTCSW8 |
MTCSW10 |
MTCSW12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียวเกลียวที่เข้ากันได้ (M) | สี | สกรู ใช้บังคับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 40.95 | MISCELLANEOUS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | สีดำ | M3 | ||
฿ 40.95 | BOLT CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | สีดำ | M4 | |
฿ 40.95 | BOLT CAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | สีดำ | M5 | ||
฿ 54.60 | BOLT CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | สีดำ | M6 | |
฿ 54.60 ฿ 13.33 | BOLT CAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | สีดำ | M8 | ||
฿ 63.70 | BOLT CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | สีดำ | M10 | |
฿ 63.70 | MISCELLANEOUS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | สีดำ | M12 | ||
฿ 40.95 | BOLT CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | โปร่งใส | M3 | |
฿ 40.95 | BOLT CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | โปร่งใส | M4 | |
฿ 40.95 | BOLT CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | โปร่งใส | M5 | |
฿ 54.60 | BOLT CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | โปร่งใส | M6 | |
฿ 54.60 | BOLT CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | โปร่งใส | M8 | |
฿ 63.70 | BOLT CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | โปร่งใส | M10 | |
฿ 63.70 | BOLT CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | โปร่งใส | M12 | |
฿ 40.95 | BOLT CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | สีขาว | M3 | |
฿ 40.95 ฿ 27.37 | BOLT CAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | สีขาว | M4 | ||
฿ 40.95 | BOLT CAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | สีขาว | M5 | ||
฿ 54.60 | BOLT CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | สีขาว | M6 | |
฿ 54.60 | MISCELLANEOUS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | สีขาว | M8 | |
฿ 63.70 | BOLT CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | สีขาว | M10 | |
฿ 63.70 | BOLT CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | สีขาว | M12 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ยูรีเทนชนิดอีเทอร์ Shore A90 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง